순수 (pure water)용: 0.04 µS/cm 부터 전도도 측정
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/sps/p_fr_wh_w_900_0006.jpg?v=867319108)
- 물과 프로세스 품질을 효과적이며 영구적으로 제어
- EHEDG 와 3A*가 준수된 위생 인증서
- 작동을 위하여 추가 하드웨어를 요구하지 않는 소형 센서
- 고해상도로 가장 작은 편차 감지 가능
영구적인 프로세스 품질을 위한 안전한 솔루션
LDL101 전도도 센서는 제품 품질 또는 프로세스 신뢰성에 있어서 물의 순도가 중요한 경우, 올바른 선택입니다. 센서는 0.04 µs/cm의 값에서 물의 전도도를 감지합니다. 그러므로 모든 단계의 순수 (pure water)`가 사용되는 어플리케이션에 이상적입니다. 이것은 식음료 생산 뿐만 아니라 반도체 산업, 제약 산업, 에너지 생산에서도 해당됩니다. SU PureSonic 초음파 센서와 함께 사용하는 경우, 예를 들어 필터 프로세스에서 신뢰할 수 있는 품질 제어를 설정할 수 있습니다.
품질 보증 및 상태 모니터링
IO-Link를 통한 측정값의 고해상도 및 무손실 디지털 전송은 완벽한 수질을 영구적으로 정확하게 분석하여 원활한 프로세스를 보장합니다.
전도도 값이 증가하면 예를 들어, 고도로 정제된 물의 생산 프로세스에서 필터가 유지보수되어야 함이 표시될 수 있습니다.
냉각회로를 모니터링 하는데 사용하는 경우, LDL101은 증가하는 물의 광물화를 감지하여 배관 시스템에 심각한 손상이 발생하기 전에 대책을 마련할 수 있습니다.
*준비 중