포인트 레벨 감지 및 누출 모니터링용 레벨 센서 LI
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/tainless_tanks_pipeline_for_liquid_chemical_high.jpg?v=1726631786)
플로트 스위치에 대한 신뢰성있는 대안
LI 레벨센서는 레벨 그리고 누출 감지용으로 완벽합니다. 정전용량형 측정 기술로 센서에는 움직이는 부품이 없습니다. 따라서 기계 부품에 침전물이 쌓여 발생하는 오작동이 배제되어 유지보수 비용과 시간을 절약할 수 있습니다.
디지털 커뮤니케이션을 보유한 Plug & Play 포인트 레벨 스위치
배송 시 기본 설정은 오일이나 물에 사용하기에 적합하므로 이러한 경우 plug & play 설치가 가능합니다. 또한 IO-Link를 통해 필요에 따라 센서를 조정할 수 있습니다. 또한, 센서는 매체 온도를 감지하여 IO-Link를 통해 디지털 방식으로 전송합니다.
WHG 인증서
LI21x 시리즈 버전은 DIBt 승인을 받았으며, 독일 연방 수질법 (WHG)에 따른 인증서를 받았습니다. 이 법은 지표수, 지하수, 연안수를 보호하는 역할을 합니다. 특히 용수에 대해 유해한 물질을 저장하는 경우, 탱크와 탱크에 설치된 센서는 WHG 인증서를 받아야 합니다.
정당한 이유를 가진 올바른 선택
신뢰할 수 있는 제품 감지, 오일과 물의 구분
LI는 온도 모니터링이 통합된 레벨 측정 기능을 제공합니다.
예를 들어 오버플로우 방지용으로 사용되는 냉각제 윤활유의 포인트 레벨 모니터링
목표
- 예를 들어 오버플로우 방지용으로 사용되는 간단하고 신뢰성있는 포인트 레벨 모니터링
장점
- 온도 및 레벨 모니터링으로 여러분 어플리케이션의 투명도 향상
- 광범위한 온도 범위에서 사용 가능
- 기계 부품 없음 - 최소한의 유지보수 요구됨
- 통합된 유도형 누름 버튼 또는 소프트웨어 (예: moneo)를 통한 간편한 세팅
유압 오일의 포인트 레벨 모니터링
목표
- 간편하고 신뢰할 수 있는 유압 오일의 포인트 레벨 모니터링
장점
- 온도 및 레벨 모니터링으로 여러분 어플리케이션의 투명도 향상
- 정전용량식 측정 테크놀러지로 신뢰성있는 모니터링
- 기계 부품 없음 - 최소한의 유지보수 요구됨
- 스위칭 상태가 명확하고 가시적인 표시
플로트 스위치 교체
장점
- 움직이는 부품이 없는 LI
- 달라붙거나 막히지 않음
- 감소된 유지보수 복잡성
- 증가된 기계 가동시간
- 오염과 거품이 있는 경우에도 신뢰성있게 작동
- 유연한 설치 위치
LI는 네가지 길이로 제공됩니다:
WHG 인증서 없음 | WHG 인증서 보유 |
---|---|
LI5131 (132 mm) | LI2131 (132 mm) |
LI5132 (273 mm) | LI2132 (273 mm) |
LI5133 (481 mm) | LI2133 (481 mm) |
LI5134 (737 mm) |
IO-Link를 통한 장점
- 디지털 통신을 통한 Plug & play
배송 시 기본 설정은 LI513x의 경우 물에서 사용하고, LI213x의 경우 오일에서 사용하는 데 적합합니다. 이러한 경우 Plug & play 설치를 수행할 수 있습니다. 또한 센서는 IO-Link를 통해 필요에 따라 조정될 수 있습니다. - 한 센서 - 두 측정 파라메터
센서는 레벨 외에도 매체의 온도를 감지하고 IO-Link를 통해 디지털 방식으로 전송합니다. - 투명한 프로세스
매체 변경사항을 정확하게 감지하여 조기에 유지보수 조치를 취할 수 있습니다 - 유연성
스위칭 출력의 자유로운 설정