산업용 밸브를 위한 고정밀 포지셔너

밸브의 정확한 포지셔닝
포지셔너는 밸브가 열린 정도를 백분율로 나타내는 제어 레벨의 신호에 따라 밸브와 볼 밸브를 원하는 위치로 정확하게 이동하는 데 사용됩니다.
ifm이 개발한 포지셔너는 검증된 MVQ 센서를 기반으로 하며, 새로운 제어 장치로 보완되었습니다. 연결된 솔레노이드 밸브는 MVQ에 통합된 알고리즘을 사용하여 정밀하게 제어됩니다. 공급 및 배기 공기를 제어하여 밸브를 원하는 위치로 신뢰성있게 이동시키고, 그 위치에 안전하게 고정시켜 줍니다.. 포지셔너는 밸브가 필요한 위치에 도달하면 표시등과 제어 시스템을 통해 피드백을 제공합니다.
본 제품에는 효율성과 셋업 편의성을 극대화하기 위한 몇가지 teach-in 모드가 있습니다. 또한, 포지셔너의 성능을 지속적으로 모니터링하고 개선 및 확장하는 자체 학습 알고리즘이 개발되었습니다.