효과적인 에너지 관리를 위한 정확한 압축공기 측정
”All-in-one sensor“로 비용 절감
압축공기미터는 진정한 다용도 제품입니다. 온도 센서와 압력 센서가 추가로 통합되어 사용자는 4가지 프로세스 값 (유량, 압력, 온도 및 총 소비량)을 한 눈에 확인할 수 있으며, 이를 통하여 시스템의 에너지 효율성에 대한 정보를 얻을 수 있습니다. 인라인 버전 외에도 직경 14 에서 254mm까지의 파이프와 최대 50bar의 압력에 사용할 수 있는 스크류인 버전 (SD1540, SD1440) 또한 제공됩니다.
누출 모니터링을 통한 에너지 효율성
SD 센서의 정확한 유량 모니터링으로 누출 감지 및 에너지 비용이 절감됩니다. 또한, 해당 디바이스의 높은 반복성은 압축공기 비용을 각 생산 라인에 정확하게 할당할 수 있게 해 주며, 최적화된 제품 비용 계산을 가능하게 합니다.
원활한 에너지 관리를 위한 기반
에너지 효율성에 대한 DIN EN ISO 50001 EU 지침에 따라 모든 회원국은 에너지 절감을 수행하기로 하였습니다. 에너지 세금 감면에 대한 조건은 에너지 관리 시스템을 구현하는 것입니다. 압축공기 미터와 정기적인 DAkkS 캘리브레이션이 결합되면 이를 위한 최적의 기반이 제공됩니다.