패시브 표면 온도 프로브
소형 배관에서도 간단한 프로세스 모니터링
표면 장착용 온도 센서를 사용하면 신속하고 유연하며 간편하게 측정 포인트를 설정할 수 있습니다. 패시브 온도 센서는 침습적인 온도 모니터링이 매체의 흐름에 큰 영향을 미칠 수 있는 작은 파이프 직경용으로 특히 적합합니다. 값이 비침습적으로 기록되므로 매체가 오염될 위험이 없습니다. 대신 설치가 간편하고 시간과 비용이 많이 드는 드릴링 및 용접이 필요하지 않으므로 진행 중인 프로세스에도 측정 포인트를 설치할 수 있습니다.
위생 적합성 테스트 완료
최대 160°C의 온도 범위, 높은 보호등급 IP69K 그리고 Ecolab에서 테스트한 위생적으로 안전한 장착 원리로 본 센서는 식품산업 분야에서도 사용하기에 적합합니다. 예를 들어, 침습형 온도 모니터링과 함께 사용하면, CIP 프로세스에 필요한 파이프의 완전한 가열을 보장할 수 있습니다.
완벽한 듀오: 온도 센서 및 플러그
수동 표면 온도 센서의 저항 값은 TP 온도 플러그를 사용하여 분석할 수 있습니다. PT100 및 PT1000 요소의 값을 아날로그 또는 IO-Link 신호로 변환합니다.