• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

금속 표면까지의 정확한 거리 측정

고가의 측정 시스템을 대체할 수 있는 경제적인 대안

자동차 산업의 판금 감지 또는 식품 분야의 연삭기 거리 측정 등 많은 산업 분야에서 금속 표면까지의 거리가 정확하게 측정되어야 합니다. 이러한 어플리케이션에서 새로운 거리 센서는 값비싼 측정 시스템으로 대체할 수 있는 경제적이고 강력한 대안입니다.

정확한 거리 감지

유도형 비접촉방식 측정 원리를 사용하는 본 센서는 마이크로미터 범위의 거리를 감지하여, 이를 IO-Link를 통한 거리 값으로 제공합니다. 금속 타입은 측정 값에 영향을 주지 않습니다. 타겟의 형상 계수만이 가능한 측정범위와 센서의 정확도에 영향을 미칩니다. 센서는 공장에서 캘리브레이션되어 즉시 사용이 가능합니다. 1포인트 또는 더욱 정확한 3포인트 캘리브레이션으로 IO-Link는 편차가 있는 타겟 형상 계수에서도 높은 정확도를 보장합니다.

견고한 디자인

센서는 매립형 또는 돌출형 마운팅을 위하여 60 m 길이의 산업 표준 M12, M18 또는 M30 하우징으로 제공됩니다. 또한 센서는 자기장에 강하며,스텐레스 스틸 나사산 슬리브를 보유합니다. 그 결과, 최대 IP69K의 높은 보호등급으로 까다로운 환경에서도 쉽게 사용할 수 있습니다.