소형 유도형 센서
어플리케이션
유도형 IY/IZ 타입 센서는 공작 기계, 어셈블리 자동화, 전자제품 생산 등 공간이 제한된 다양한 산업 분야에서 사용됩니다. 소형 그리퍼와 클램프의 최종 위치를 감지하고 기어 속도와 회전 동작을 정확하게 모니터링하는 데 사용 가능합니다.
안정적인 프로세스를 위하여 더 길어진 감지 범위
감지 범위가 길어지면 센서 위치가 쉽게 감지됩니다. 기계적 오차가 있는 경우에도 위치 감지를 신뢰할 수 있으므로, 계획되지 않은 스위칭이 방지됩니다. 이렇게 하면 프로세스 신뢰성이 향상됩니다.
설치
M5 나사산으로 조여 IY 하우징에 쉽게 고정시킬 수 있습니다. IZ 하우징은 4 mm의 매끄러운 슬리브가 있으며, 해당 홀더를 사용하여 정확하고 효율적으로 고정할 수 있습니다.
까다로운 환경 조건을 위한 보호등급 IP67
견고한 하우징은 까다로운 산업환경을 위해 특별히 개발되어 내구성과 신뢰성을 제공합니다. 보호등급 IP67을 보유한 본 센서는 먼지, 습기, 진동과 같은 극한의 조건에서도 신뢰성있는 성능을 보장하여 다양한 산업 분야에서 프로세스 안정성과 효율성을 향상시킵니다.