- 어플리케이션 분야별 압력 센서
- 소식
- 산업용 압력 센서 PL
산업용 어플리케이션을 위한 매립형 압력 센서
제한된 공간 및 점성 매체에 적합한 선택
접착제, 글루 또는 실란트와 같은 점성매체가 정밀하고 고압을 가진 파이프를 통해 운반되는 모든 곳에서 소형 G1/2 압력 트랜스미터 PL15는 이상적인 선택입니다.
인터렉티브 모델에서 PL15의 기능을 살펴보십시오.
고객의 반응
“PL15의 매립형 디자인은 매체가 달라 붙을 수 있는 사각지대를 제공하지 않습니다. 페인트 또는 헹굼 잔류물이 쌓이면 페인트 품질이 저하될 수 있습니다.”
유지보수 매니저 -Relius Farbenwerke GmbH
“PL15의 작은 크기로 측정 포인트 주변의 여백을 줄일 수 있어 설비를 더욱 컴팩트하게 하면서 센서 설치 및 제거가 용이합니다.”
Riko Slodowitz - Abel GmbH의 Junior 제품 매니저
. “IO-Link는 언제든지 제어 시스템에 대한 압력을 정확하고 손실없이 전달합니다. 또 다른 혜택은 추가 온도 출력이므로 다른 측정 포인트를 사용할 필요가 없어지는 것입니다.”
Maximilian Meurer - EnviroFALK GmbH의 측정 및 컨트롤 엔지니어
Use cases
침전물 없음, 충돌 관련 장애 없음
RELIUS Farbenwerke GmbH는 유럽 최고의 페인트 및 바니쉬 제조업체입니다. 페인트는 대형 탱크에 저장되고 피깅 시스템을 사용하여 분배됩니다. 이를 달성하기 위해 피그는 물에 의해 발사 스테이션에서 충전 공장의 수용 스테이션으로 밀려납니다. 충전 과정이 완료되면 피그는 압축 공기에 의해 발사 스테이션으로 다시 밀려나 파이프에서 헹굼수를 밀어냅니다. 발사 및 수용 스테이션에서 피그의 정확한 위치는 압력 센서를 사용하여 결정됩니다. 센서와 피그 사이에 공간이 거의 없어 서로 접촉하는 경우가 있습니다.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/drucksensoren/pl15/ifm-pl15-relius.png?v=1981150846)
세라믹 생산의 PL15 압력 센서
세라믹 생산에서 유약은 대부분의 제품 표면을 마감하는 데 사용됩니다. 스프레이 프로세스에서 발생하는 과도한 광택은 워터 커튼을 통해 수집되어 처리 프로세스로 공급됩니다. 다운스트림 설비 섹션에서 남은 물은 필터 프레스에 의해 세라믹 고체에서 분리됩니다. 모든 필터포가 제대로 작동하는 경우에만 완전히 분리할 수 있습니다.
PL15 압력 센서는 프레스에 대한 유지 압력을 결정하며, 필터포의 상태에 대한 정보를 제공합니다. 고객은 물과 세라믹을 효율적으로 분리 및 재사용하여 유지보수 일정을 정밀하게 조정할 수 있습니다.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/drucksensoren/pl15/ifm-pl15-keramik.png?v=1981149681)
일반적인 추가 어플리케이션
- 글루, 접착제, 폼 및 기타 점도가 높은 매체의 사용 및 도우징
- 스노우 건 (snow guns)에서의 사용: 매립형 디자인은 고압 회로의 물이 배수될 수 있고 프로세스 연결부에서 얼지 않도록 합니다.
- 부품 세척 시스템에서의 사용: PL15의 매립형 디자인은 칩이나 폼 등으로 인한 압력 채널의 막힘을 방지합니다.
- 폐수 처리 등 고체가 포함된 매체에서 사용합니다.
시스템 연결
씰링 컨셉
씰링 개념은 센서 설치 방식에 따라 다릅니다.
- 기존 용접 어댑터에 맞춤
O-링과 함께 PL 센서는 최대 60 bar의 압력의 씰링 에지에서 사용할 수 있습니다. 압력이 60 bar를 넘는 경우, 하우징과 프로세스 연결부 사이의 씰링이 사용됨 - ifm 용접 어댑터 E30509 사용
ifm의 용접 어댑터를 사용하는 경우, 센서 팁에 금속-대-금속 씰링 에지가 직접 형성됩니다. 이렇게 하면 페인트나 래커와 같은 유체가 고압상태에서 측정 연결부의 나사산 영역으로 유입되거나, 그곳에 침전 또는 후속 매체가 프로세스에 혼합되거나 오염되는 것을 방지합니다. - 블록 또는 파이프에 설치
표준 ½ 나사 구멍에 설치하는 경우, 하우징과 프로세스 연결부 사이에 씰링이 사용됩니다.
IO-Link로 인한 부가가치
디지털 통신을 통해 변환 손실이 배제되며 자기장과 같은 외부 영향이 시그널 품질에 영향을 미치지 않습니다.
압력 곡선이 지속적으로 모니터링되며, 프로세스를 항상 주시할 수 있습니다. 트랜스미터는 매체의 온도 또한 전송하므로 두번째 측정 포인트가 필요하지 않습니다.
압력 센서는 IO-Link를 통해 빠르고 쉽게 설정될 수 있습니다.