You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. 어플리케이션 분야별 압력 센서
  2. 소식
  3. PQ 압력 센서

공압 어플리케이션용 압력 센서

PQ Cube는 모든 종류의 공압 어플리케이션에 이상적인 선택입니다. 진공 및 그리핑 어플리케이션이든 유지보수 장치이든, PQ Cube는 지속적인 성능으로 깊은 인상을 남깁니다.

내면의 가치만 설득력이 있는 것은 아닙니다. 1인치 디스플레이가 다양한 레이아웃으로 프로세스 값을 명확하게 표시하고, 스위칭포인트는 LED로 시그널을 전송합니다. 설치 Wizard를 사용하면 셋업 또한 빠르고 간단합니다.

PQ Cube 상세정보

PQ Cube 제품 장점

다용도로 사용

시장에 의해 검증된 측정 셀이 장착된 PQ Cube는 유지보수 장치, 그리퍼 및 실린더 압력 모니터링을 포함한 다양한 공압 어플리케이션에 적합합니다.

풀 그래픽 1인치 TFT 디스플레이 및 스위칭포인트 LED

IO-Link를 통해 제공되는 프로세스 값, 스위칭포인트 및 기타 정보를 디스플레이에서 한 눈에 확인할 수 있습니다. 적색-녹색이 선명하게 바뀌는 다양한 디스플레이 레이아웃을 유연하게 선택하여 시각화할 수 있습니다.

설치 Wizard

PQ 압력 센서는 설치 Wizard를 사용하여 빠르고 쉽게 셋업할 수 있습니다. Wizard는 총 9개 언어로 셋업 프로세스를 안내하고, 어플리케이션에 필요한 모든 속성을 요청합니다. 후속 및 추가 변경은 IO-Link를 통해 또는 3개의 버튼을 사용하여 디바이스 자체에서 유연하게 수행할 수 있습니다.

Click-Dummy로서의 가상 PQ

Click-Dummy에서 디스플레이와 설치 Wizard를 직접 확인하십시오. Click-Dummy는 원래 제품과 다를 수 있으며 모든 기능을 반영하지 않습니다!

메뉴 또는 설치 Wizard 열기/ 입력 확인
메뉴 내비게이션
뒤로가기

어플리케이션

압축공기 처리

압축공기의 처리는 공압 시스템의 기능과 서비스 수명에 필수적인 요소입니다. 압력 센서는 정교한 마운팅 컨셉으로 어댑터 없이 유지보수 장치에 설치가 가능하므로 압축공기 처리에 이상적인 구성요소입니다.
1인치 풀 그래픽 디스플레이를 통하여 프로세스 값이 목표 범위 내에 있는지 항상 확인할 수 있습니다.

시스템 압력 모니터링 및 측정

설비의 원활한 운영을 위해 PQ Cube는 -1에서 16bar까지의 측정범위로 시스템 압력을 신뢰성있게 모니터링합니다.
3개의 버튼과 직관적인 메뉴 내비게이션을 통하여 센서를 빠르고 쉽게 작동 및 셋업할 수 있습니다. 9개 언어로 제공되는 설치 Wizard를 통해 셋업이 지원됩니다.

진공 및 그립 어플리케이션

빠른 방향 전환이 특징인 진공 및 그리핑 어플리케이션에서 PQ Cube는 견고함 덕분에 항상 작동 가능 상태가 됩니다. 또한 디스플레이의 적색/녹색 색상 변화를 통해 프로세스 값을 명확하게 시각화할 수 있습니다. 이러한 방식으로 플랜트 작업자는 물체를 올바르게 픽업했는지 여부를 즉시 확인할 수 있습니다.

센서 설치 시 벽면, DIN 레일, 패널 장착 중에서 선택할 수 있습니다.

유연한 마운팅 옵션

IO-Link로 인한 부가가치

  • 투명한 프로세스
    현재 압력 외에도 디바이스 및 매체 온도 또한 IO-Link를 통해 주기적으로 출력됩니다. 이를 통하여 프로세스를 항상 쉽게 주시할 수 있습니다.
  • 프로세스 값 및 이벤트의 로깅 및 시뮬레이션
    프로세스 값을 표시하고 로깅하는 것 외에도 IO-Link를 통해 다양한 이벤트를 기록 및 시뮬레이션할 수 있습니다. 여기에는 시동 후 작동 시간, 과압 이벤트 횟수 및 두 출력의 스위칭 주기가 포함됩니다.
  • 차폐없는 연결기술을 사용한 손실 없는 데이터 전송
    IO-Link는 디지털 통신을 통해 변환 손실이 배제되고 자기장과 같은 외부 영향이 데이터 전송에 영향을 미치지 않으므로 손실 없는 데이터 전송을 가능하게 합니다.
  • HMI에 원격 또는 직접 유연한 파라메터화
    압력 센서는 원격으로 또는 프로세스 중에 IO-Link를 통해 빠르고 쉽게 설정될 수 있습니다.

제품