- 초음파 센서
- 장점
초음파 센서의 장점
초음파 센서는 모든 사운드 반사 물체를 감지하고 반사된 사운드 신호의 송신에서 수신까지의 시간을 측정합니다. 타겟의 색상, 투명도 및 표면은 아무런 영향을 미치지 않습니다.
다른 측정 원리 비교 시 장점
물체 / 어플리케이션 | 초음파 센서 | ToF 거리 센서 | 포토 센서 |
|
---|---|---|---|---|
광택 물체 | ||||
불규칙한 물체 | ||||
구멍이 있는 물체 | ||||
투명한 물체 | ||||
투명한 액체 |
||||
투명한 필름 |
||||
넓은 영역 하나의 신호 |
||||
여러 색상 타겟 | ||||
불규칙한 물체 레벨 (씨앗, 감자) |
||||
긴 레인지 (>1m) | ||||
동적 어플리케이션 | ||||
타겟 각도 | ||||
작은 타겟 |
투명한 물체가 신뢰성있게 검출됨
식품 산업에서 블리스터 팩, PET 병 또는 투명한 플라스틱 통은 초음파 센서를 사용하여 신뢰성있게 검출할 수 있습니다.
까다로운 표면에 이상적임
포토센서와 반대로 타겟 색상, 투명도 및 표면 반사율은 감지에 영향을 미치지 않습니다. 넓은 빔으로 메시 물체 또한 신뢰성있게 감지할 수 있습니다.
침전물 감소
진동 사운드 트랜스듀서로 먼지 잔여물 감소 센서는 광선 오염의 경우에도 신뢰성있게 작동하므로 포토센서가 한계점에 도달하는 어플리케이션에 사용될 수 있습니다.
뛰어난 성능
초음파 센서는 골판지 상자의 스택 높이 제어로 부터 광택이 있는 플라스틱 라벨의 “비어 있음” 감지에 이르기까지 가장 다양한 어플리케이션에서도 신뢰성있고 지속적인 신호를 제공합니다. 예를 들어 M18 타입 센서는 ifm 초음파 센서는 특히 좁은 불감대역과 일반적으로 상당히 큰 디자인의 센서로만 달성될 수 있는 긴 감지 레인지를 제공합니다.
IO-Link 버전을 사용한 부가가치
ifm 초음파 센서의 IO-Link 버전을 선택하면 다음의 장점이 있습니다:
- 쉽고 효율적인 스위칭포인트 세팅을 위한 가상 티치 버튼
- 편리한 plug & play 방식의 교체
- IO-Link 마스터에 파라메터 저장 가능
- 파라메터 세팅에 대한 상세 문서 불필요
- 밀리미터 단위의 거리 값 출력
- 사운드 빔은 어플리케이션에 맞게 조정 가능
- 신뢰성있는 측정을 위한 조정 가능한 switch-on 및 switch-off 지연
- 조작 방지를 위한 키 잠금 기능 제공