• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. IO-Link: 전세계 개방형 표준
  2. IO-Link의 시스템 통합
  3. IO-Link 시스템의 PLC 연결 지원

PLC 스타트업 패키지와 컨트롤러 통합

PLC 스타트업 패키지

당사의 스타트업 패키지를 사용하여 다양한 제조업체의 산업용 컨트롤러와 함께 IO-Link 시스템을 셋업하십시오.

다음 콘텐츠를 무료로 다운로드하실 수 있습니다.

  • 필드버스
    (PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP 및 As-i)에 빠르게 통합하기 위한 셋업 안내문
  • 예제 프로그램 및 펑션 블록 (7단계, TIA, RS Logix)
  • 주기적으로 프로세스 데이터 읽기 및 쓰기
  • 비주기적 명령 실행
  • 디바이스 설명 파일 (GSDML, ESI, EDS)
  • 사용 설명서

IO-Link 센서는 다양한 기능을 제공합니다. 실제로 사용하기 위하여 기능은 개별적으로 PLC에서 구현되어야 합니다. 필요한 사용자 인터페이스의 구현의 경우, 특히 많은 시간과 비용이 집약적입니다. ifm은 이미 만들어진 프로그래밍 사례 및 앱을 제공합니다. 설정 및 셋업이 상당히 용이하고 에러가 방지됩니다.

필드 버스에 맞는 스타트업 패키지를 찾아보십시오!


PROFINET

EtherNet/IP

EtherCAT

Modbus TCP

AS-i