You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. IO-Link: 전세계 개방형 표준
  2. IO-Link의 시스템 통합
  3. 센서의 파라메터 세팅

IO-Link 센서의 파라메터 세팅

moneo configure: 파라메터 세팅 소프트웨어

스마트 IO-Link 관리를 위한 지능형 소프트웨어

  • 효율성:하나의 소프트웨어 도구만으로 모든 IO-Link 센서의 중앙화된 파라메터 세팅 제조업체에 무관함
  • 지능형:IO-Link 디바이스의 자동화 감지
  • 사용자 친화적:파라메터 데이터 세트 관리가 그 어느 때보다 쉬워짐
  • 직접 액세스:PLC를 통하여 IO-Link 센서에 직접 액세스

간단한 파라메터 세팅을 위한 시작 포인트인 독립형 무료 버전 moneo configure free 또는 다른 moneo 모듈과 결합이 가능한 유료 버전 moneo configure module licence 중에서 선택할 수 있습니다.

moneo blue: 모바일 파라메터 세팅 및 진단용 앱

Bluetooth 어댑터 EIO330용 앱

  • 유익하며 효율적임:이동 중에 ifm 마스터에 연결된 모든 IO-Link 디바이스의 프로세스 값과 이벤트를 확인하고, 무료 앱 (iOS 및 Android)을 사용하여 센서 파라메터를 세팅합니다.
  • 간단함:그래픽 표현으로 다수의 센서 파라메터를 편리하게 세팅