You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. IO-Link: 전세계 개방형 표준
  2. IO-Link의 시스템 통합
  3. IT 솔루션을 위한 IIoT 연결

IT 솔루션을 위한 IIoT 연결

PLC에게 모든 책임을 넘기지 마십시오!

간편한 IIoT 연결을 위한 스타트업 패키지를 지금 사용하십시오!

PLC는 1970년대부터 자동화의 중심이 되어 왔으며 산업용 자동화 장비를 제어하는 데 사용됩니다. 이더넷 기술과 IIoT 어플리케이션의 출현으로 PLC는 기계 제어에 반드시 필요하지 않은 정보를 점점 더 많이 전송해야 했습니다.

PLC는 센서 정보의 5 %만 사용합니다. 이 정보의 데이터 크기는 byte 단위로 그리고 주기 시간은 ms 단위로 표시됩니다. 하지만 PLC가 개입되지 않고 센서가 직접 SCADA, MES, ERP 및 CMMS 시스템과 통신을 주고 받고, 기계 제어를 위해 PLC에 정보를 전송할 수 있다면 어떨까요?

이것은 이제 ifm의 Y-경로로 가능합니다. IO-Link 마스터에는 시스템의 기계 제어 측면에 영향을 주지 않으면서 IT 인프라를 위한 전용 IP 어드레스를 가진 별도의 IIoT 포트가 있습니다. 이러한 고유한 접근방식을 통해 정보와 데이터를 필요한 곳으로 직접 전송할 수 있습니다.

HMI, 가시화 컴퓨터, 서버, PC 등은 센서 정보의 95 %를 사용합니다. 데이터 크기는 MB 단위이고 주기시간은 초 단위입니다.