• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 어플리케이션 분야별 정전용량형 센서
  2. 공장 자동화

공장 자동화

센서 하우징 전기적 디자인 감지 범위 기계적 디자인 유의 사항


KF

M12 • DC PNP
• DC NPN
최대 12 mm • 스텐레스 하우징
• PEEK 면
  • 매립형 및 돌출형 버전 사용 가능
  • 포텐쇼미터 조정


KG

M18 • DC PNP
• DC NPN
• AC/DC
최대 30 mm • 플라스틱 하우징
• 플라스틱 면
  • 돌출형 및 표면상 매립형 버전 제공됨
  • 포텐쇼미터 및 누름 버튼 조정
  • IO-Link 사용 가능 버전 제공됨


KI

M30 • DC PNP
• DC NPN
• AC/DC
최대 40 mm • 스텐레스 하우징
• 플라스틱 하우징
• 플라스틱 면
  • 매립형, 돌출형 및 표면상 매립형 버전 제공됨
  • 포텐쇼미터 및 누름 버튼 조정
  • IO-Link 사용 가능 버전 제공됨

KQ5
20 x 7 x 48 mm DC PNP 12 mm 돌출형 마운팅 가능 마운팅 어댑터 및 케이블 타이로 간편한 설치
  • IO-Link를 통한 사용하기 쉬운 커뮤니케이션
  • 스위칭 상태가 명확하고 가시적인 표시

KQ6
20 x 14 x 48 mm • DC PNP
• DC NPN
12 mm 돌출형 마운팅 가능 마운팅 어댑터 및 케이블 타이로 간편한 설치
  • IO-Link를 통한 사용하기 쉬운 커뮤니케이션
  • 스위칭 상태가 명확하고 가시적인 표시


KQ10

250 x 28 x 16,7 mm • DC PNP
• DC NPN
레벨 측정 범위
200 mm
유닛 하나로 3 포인트 레벨 센서
  • 외부로부터 지속적인 측정 레벨
  • 비접촉식 감지로 인해 매체에 가해지는 스트레스 없음
  • 프로세스의 품질 향상을 위하여 침전물을 감지하여 시그널을 내보냄
  • IO-Link로 여러개 KQ10 연결

AC/DC
다른 원형 및 직사각형 하우징 • AC/DC 최대 60 mm • 플라스틱 하우징
• 플라스틱 면
  • 결합된 AC/DC 출력 단계를 제공하는 유닛
  • 2선식 테크놀러지
  • 커넥터, 터미널 또는 연결 케이블을 갖춘 버전