- 어플리케이션 분야별 정전용량형 센서
- 플라스틱 산업
플라스틱 산업
센서 하우징 | 하우징 | 전기적 디자인 | 감지범위 | 출력 기능 | 유의 사항 |
---|---|---|---|---|---|
![]() KG53 |
M18 | • DC PNP • DC NPN |
• 0.5...9 mm 표면상 매립형 • 0.5...30 mm 돌출형 |
• normally open • normally closed |
|
![]() KG6 |
M18 | • DC PNP • DC NPN |
• 0.5...9 mm 표면상 매립형 • 0.5...30 mm 돌출형 |
• 선택 가능 |
|
![]() KI53 |
M30 | • DC PNP • DC NPN |
• 0.5...24 mm 표면상 매립형 • 0.5...40 mm 돌출형 |
• normally open • normally closed |
|
![]() KI6 |
M30 | • DC PNP • DC NPN |
• 0.5...24 mm 표면상 매립형 • 0.5...40 mm 돌출형 |
• 선택 가능 |
|
![]() KN |
M30 | • DC PNP | • 프로그래밍 가능 | • 누름 버튼 |
|
![]() KQ10 |
250 x 28 x 16.7 mm | • DC PNP • DC NPN |
레벨 측정 범위 200 mm | • 프로그래밍 가능 |
|