전도도 센서를 사용하여 품질 보장 및 효율성 향상
![LDL Stage Gruppenfoto LDL-Familie](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/analysesensoren/ldl/ifm-ldl-stage.jpg?v=534199881)
전도도 값은 재질이 전류를 얼마나 잘 전도하는지를 나타냅니다. 용수, 식음료 산업 및 기타 다른 분야에서도 이 값은 품질 보증의 중요한 측정 파라메터로 사용됩니다. 예를 들어 CIP 프로세스의 최적화 또는 초순수 품질 모니터링에 기여합니다. 또한 전도도는 위상 (Phase) 분리를 위한 지표로도 사용할 수 있습니다.
주제
소형 LDL 시리즈는 하나의 하우징에 평가 장치와 측정 요소가 결합된 제품입니다. 이를 통해 컨트롤 캐비닛에 공간을 확보하고 설치 복잡성을 크게 줄일 수 있습니다. 또한 측정 요소와 평가 디바이스 사이에 값비싼 데이터 케이블이 요구되지 않습니다.
표준화된 M12 커넥터는 위생 환경의 가혹한 조건에서도 내성을 가진 완벽한 침투 방지기능을 제공합니다. 또한 터미널 챔버에 전선을 연결할 때의 오류도 배제됩니다.
견고한 스텐레스 하우징이 특징인 LDL 시리즈 센서는 높은 내구성과 수명이 돋보입니다. 그 이유 중 하나는: 시간이 지남에 따라 다공성이 될 수 있는 씰이 설치되지 않았습니다. 따라서 이 디바이스는 부식이 없습니다.
다양한 어댑터를 사용하면 센서를 개조하거나 새로 설치할 때 쉽게 통합할 수 있습니다. G 1/2" 프로세스 연결 덕분에 DN25부터 시작하는 작은 파이프 직경에 이미 적용됩니다.
센서가 준비되면 바로 사용할 수 있습니다: LDL을 포장에서 꺼내 연결만 하면 됩니다. 매체의 전도도가 신뢰성있게 측정됩니다.
모든 LDL 전도도 센서에는 공장 인증서가 포함되어 있습니다. 센서의 일련번호만 알면 웹사이트에서 무료로 다운로드할 수 있습니다.
시스템 연결
어플리케이션 분야 개요
선택 지원: 전도도 센서 및 측정 영역 개요
- 다중 디지털 및 아날로그 변환으로 인해 아날로그 전송에서 발생되는 측정 부정확성이 없습니다
- 전도도 및 온도값: 하나의 측정 포인트에서 두 가지 값
• 필요한 측정 포인트 줄어듬
• 감소된 초기 비용 - 스케일링 없이 높은 측정 해상도
- 품질 모니터링:
• 디바이스 상태의 지속적인 디스플레이
• 작동시간 히스토그램
• 최소 및 최대 전도도 / 온도값을 위한 내부 메모리 - IO-Link 마스터가 교체 디바이스를 감지하고 자동으로 설정할 수 있습니다.
알고 계십니까?
기존 아날로그 출력을 사용하면 측정범위가 4...20mA로 확장됩니다. 따라서 전도도의 아주 작은 변화는 직접 감지할 수 없는 경우가 많습니다. 이로 인해 헹굼수나 제품에서 화학물질이 검출되지 않고 잔류할 수 있으며, 최악의 경우 제품 리콜로 이어질 수도 있습니다. 그러나 IO-Link를 사용하면 전도도 값의 해상도가 항상 사용되는 측정 범위에 맞게 조정되므로 언제나 최고의 정확도를 보장할 수 있습니다.