- 전도도 센서 LDL
- 기술
전도도 센서 기술
전도도는 물질이 전류를 얼마나 잘 전도하는지를 측정합니다. 매체에 있는 자유 이온 (염도, 산, 알칼리)의 양과 매체의 온도에 따라 영향을 받습니다. 자유 이온이 많을수록 전도도가 높습니다. 전도도 센서는 일반적으로 매체와 접촉하는 두 개의 금속판으로 구성됩니다. 두 개의 전극을 전도성 액체에 담그고 전압을 가하면 이 두 전극에 전류가 흐릅니다.
양전자를 띤 이온 (양이온)이 음전자를 띤 전극으로 이동하고, 음전자를 띤 이온 (음이온)은 양전자를 띤 전극으로 이동합니다. 매체에 자유 이온이 더 많을 수록 그리고 전기적 전도도가 높을수록 전류는 더 높아집니다.
전도도 센서에 사용되는 기술은 디자인에 따라 다릅니다. 전도성 전도도 센서와 유도형 전도도 센서가 구분됩니다.
LDL100 전도도 센서
LDL100은 다른 직접 측정 전도도 센서와 마찬가지로 두 개의 금속 전극을 가지고 있습니다. 디자인 차이점은 센서 하우징과 금속 튜브가 첫 번째 전극으로 사용되고 센서의 금속 팁이 두 번째 전극으로 사용되는 것입니다.
센서 팁과 하우징 나사 연결부 사이에 전압이 인가되면 전류가 측정됩니다.
참고사항: 전극의 디자인을 고려할 때 LDL은 플라스틱 파이프에 사용하지 않는 것이 좋습니다.
LDL101 전도도 센서
LDL100과 달리 LDL101은 하우징을 전극으로 사용하지 않고 두 개의 링 모양의 전극이 서로 맞물려 있습니다. 내부 전극과 외부 전극 사이에 전압을 가하고 전류 흐름을 측정합니다.
LDL100과 달리 LDL101은 세포 상수가 고정되어 있다는 점에 유의해야 합니다. 내부적으로 사용되는 소프트웨어를 사용하면 전체 측정 범위에서 항상 최상의 해상도를 달성하기 위해 다양한 셀 상수를 매핑할 수 있습니다. 따라서 LDL101은 다른 센서에는 다른 버전이 필요한 기능을 하나의 장치에서 제공합니다.
유도형 전도도 센서는 와이어로 감겨 있고 플라스틱 본체로 둘러싸인 두개의 금속 코일로 구성됩니다 (이 목적을 위하여 ifm은 PEEK 사용). 첫번째 코일 (송신 코일)은 액체에서 전기적 전압을 생성합니다. 매체의 전도도에 따라 교류 전류가 생성됩니다. 후자는 매체의 전도도에 비례하는 두번째 코일(수신 코일)에 교번자기장을 생성합니다.
유도형 전도도 측정은 다음과 같은 몇 가지 장점을 보유합니다:
- PEEK 팁으로 인하여 부식성에 대한 높은 내구성
- 측정 채널이 막히지 않는 한 매체에 있는 고체에 민감하지 않음
알고 계십니까?
사출 성형된 긴 PEEK 팁의 일반적인 문제는 팁이 부러지는 경향이 있다는 것입니다. 이는 특히 CIP 어플리케이션에서 발생하는 온도 및 압력 변동으로 인한 스트레스 때문입니다.
일체형으로 제작된 팁은 온도 변화에 따라 PEEK 소재가 균일하게 팽창하여 축 전체에 압력을 균일하게 분산시키고 잠재적인 응력 지점을 방지합니다. 일반 기계 가용성이 유지됩니다.
LDL 센서에 대한 온도의 영향
매체의 전도도는 특히 온도에 따라 °C당 약 1...5% 정도 달라집니다. 모든 전도도 센서에는 매체의 온도변화 보상을 위한 온도 측정이 내장되어 있습니다.
그래프는 보정된 전도도와 보정되지 않은 전도도의 차이를 보여주기 위한 것입니다. 보상 (청색 선)이 없으면 온도에 따라 전도도가 증가하거나 감소하는 데, 즉 매체가 여전히 동일하더라도 전도도가 더 이상 일정하게 유지되지 않습니다. 보상 (주황색 선)을 사용하면 일정하고 반복가능한 측정값이 제공됩니다. 이렇게 하면 서로 다른 시간에 측정된 값을 비교할 수 있습니다. 온도 보상 및 조정 방법에 대한 상세정보는 캘리브레이션 섹션에서 확인할 수 있습니다.
각 ifm 전도도 센서에 대해 무료 공장 인증서가 제공됩니다. 생산 과정에서 직접 생성되어 일련 번호에 할당되며, 센서는 각각 다른 온도와 전도도를 가진 여러 캘리브레이션 스테이션을 통과합니다. 최종 캘리브레이션 중에 센서를 기준 센서와 비교합니다. 이 모든 정보는 공장 인증서에서 가져올 수 있습니다.
웹사이트에서 공장 인증서를 무료로 다운로드하십시오. 입력되는 센서의 일련번호가 준비되어 있는지 확인하십시오.
현장 캘리브레이션
ifm 센서는 사용 준비가 된 상태로 여러분 사업장에 도착합니다. 그러나 현장에서 특정 매체 또는 기준 온도에 맞게 센서를 조정할 수 있습니다. 이를 위해 "캘리브레이션 이득 CGA" 및 "온도 캘리브레이션 T.cmp"라는 두 가지 파라메터를 세팅하여 센서가 알려진 기준 매체로 조정되도록 할 수 있습니다.
캘리브레이션 초과이득 [CGA]: 센서의 측정 곡선을 기준 매체의 알려진 값에 맞춥니다. 80~120% 사이의 값을 세팅할 수 있습니다. 계산을 위해 알려진 값을 측정된 값으로 나눕니다.
온도 캘리브레이션 [T.cmp]: 기준 온도 (일반적으로 25°C)와의 온도 편차가 전도도 변화를 일으키는 정도입니다.
- 보상은 0~5%/K 사이에서 자유롭게 세팅됩니다.
- 온도 보상은 매체의 데이터시트 (수성 매체의 경우 표준은 2%)에 제공되거나, 동일한 매체를 두 가지 온도에서 측정하여 직선 방정식을 통해 결정됩니다.
CGA 및 T.cmp를 조정하면 정확도가 높아질 수 있지만 대부분의 경우 필요하지 않습니다.