초음파 센서 – 긴 레인지 및 까다로운 표면을 위한 물체 감지
초음파 센서는 이동거리 시간차 원리를 기반으로 합니다. 센서는 반사된 사운드 신호를 송신 및 수신 사이의 시간을 계산합니다. 이러한 거리 측정 타입의 한 가지 장점은 측정 결과가 감지된 타겟의 재질 속성에 영향을 받지 않는다는 것입니다. 광택, 색상 또는 질감이 있는 표면 또는 광학적으로 투명한 물체의 경우에도 신뢰성있는 감지가 보장됩니다.
초음파 센서의 특성
색상에 무관함 색상있는 물체와 투명 물체에서도 신뢰성있게 감지합니다. |
|
물체에 무관함 고체 또는 액체, 광택 또는 무광택등 무엇이든 신뢰성있게 검출합니다. |
|
광범위한 감지 레인지 |
|
가장 가까운 밀리미터로 감지 거리 값의 지속적이고 정확한 출력 |
많은 장점: ifm의 초음파 센서
- 모든 어플리케이션을 위한 하우징 디자인
- 긴 감지레인지, 소형 하우징 디자인
- IO-Link를 통해 개별 조정을 할 수 있는 수많은 세팅 옵션
- 포인트 레벨 측정 및 거리 감지를 위한 디지털 및 아날로그 출력 버전
- 통합된 온도 보상 기능으로 안정적인 신호 출력