밸브에서의 오류?
새로운 차원의 밸브 모니터링
스마트 밸브 센서
밸브, 생산의 블랙 박스
공정기술에서 밸브는 생산 기술의 필수적인 부분입니다. 서로 다른 타입을 가진 밸브는 여러 성분을 컨트롤하고 작동 및 유지 보수를 보장합니다. 생산 품질 보증은 밸브의 고장없는 작동에 의존합니다.
마모가 발생하면 대개는 너무 늦습니다.
내부의 씰 및 플랩 상태를 모니터링하는 것은 어려운 일입니다.종종 마모와 손상은 너무 늦게 감지되어 품질과 성능이 이미 손상된 후의 상태입니다.
이로 인해 공장이 정지되어 수리 시간이 길어집니다.그러나 고정된 유지보수 간격으로 예를 들어 씰링 등을 교체하면 설비의 부가 가치에 영향을 미칩니다.
ifm과 함께 장비의 효율성울 향상시키십시오.
많은 기업들이 전반적인 장비 효율성 향상에 초점을 두어 예기치 않은 고장을 방지하기 위한 조치를 취했습니다. 가능하면 주기적인 유지보수는 상태기반 유지보수로 대체됩니다.ifm은 오랜 기간 동안 현대적이고 효율적인 유지보수를 위하여 다양한 자동화 솔루션을 제공 해왔습니다.
밸브 내부에서 발생되는 일에 대한 완전한 통찰력
적절한 시간내에 밸브의 심각한 상황을 감지하기 위하여 ifm이 스마트 밸브 센서를 개발했습니다. 이는 서로 다른 마모상태를 식별합니다. 밸브의 누출 및 침전물에 대한 조기 진단은 예방 조치의 전제 조건입니다.
ifm은 귀하의 설비에 대한 완벽한 솔루션을 제공합니다.
스마트 밸브 센서는 유연한 설정을 가능하게 하고 설비의 기존 기반시설에 쉽게 통합 될 수 있습니다. 완전한 패키지는 적합한 마운팅 및 배선 기술을 포함 할 뿐만 아니라, 필드 버스에 대한 연결 또한 포함합니다.
스마트 밸브 센서의 하이라이트를 한눈에
- 먼 거리로 부터 모든 방향의 뛰어난 가시성
- 가장 가까운 각도에 대한 연속적인 위치 피드백
- 주기 시간 및 count 와 같은 진단 기능
- 씰링 부의 침전물이나 마모가 가리켜지는 폐쇄 위치의 변화가 신호됩니다.
- 티치 버튼 또는 IO-Link를 통한 유연한 파라메터 세팅