- Ecomatmobile
- mobile IoT
- Zarządzanie flotą
Zarządzanie parkiem maszyn mobilnych
Zwiększenie wydajności dostępnego parku maszynowego
Monitorowanie wydajności maszyn w czasie rzeczywistym
Bardziej ukierunkowane i optymalne wykorzystanie maszyn dzięki przejrzystym i skutecznym opcjom planowania.
Zwłaszcza drogie maszyny wymagają ścisłego i stałego monitorowania. Utrzymanie rentowności maszyny w dłuższej perspektywie jest możliwe tylko dzięki skróceniu przestojów do minimum. Dzięki mobile IoT zarządzanie pojedynczymi maszynami i całymi flotami jest teraz dziecinnie proste. Rozwiązanie to pozwala na podgląd postępu wszystkich maszyn i stałe dostarczanie informacji o ich lokalizacji, stanie i zamówieniach. mobile IoT zapewnia kontrolę nad flotą w dowolnym miejscu i czasie oraz pozwala na optymalizację okresów bezczynności, co z kolei minimalizuje czasy przestoju.
Większe nakierowanie na potrzeby klienta, opracowanie nowych modeli biznesowych
Szczegółowe informacje można również wykorzystać do analizy sposobów użytkowania maszyny przez klienta. Dzięki wykorzystaniu tej wiedzy można skupić się na konkretnych modelach i funkcjach dla optymalnego zaspokajania potrzeb klienta. Ponadto możliwe jest opracowanie nowych modeli biznesowych, na przykład w oparciu o bardziej efektywne wykorzystanie maszyn.
Uzyskiwanie informacji o zamówieniach w czasie rzeczywistym
Dzięki mobile IoT maszyny, użytkownicy i klienci mają dostęp do chmury, jednakże dane użytkownika są bezpieczne i ma on zawsze pełną kontrolę nad flotą maszyn. Informacje wymagane do efektywnego zarządzania zasobami mogą być zatem dostarczane w dowolnym momencie. Na podstawie danych z chmury można zlokalizować każdą maszynę. Informacje te mają istotne znaczenie nie tylko dla wydajności, ale także dla realizacji zamówień i procesu fakturowania.
Zalety i korzyści związane z aplikacją mobile IoT w aspekcie biznesu i zarządzania
- Wgląd w finanse: Wykorzystywanie mobile IoT do określenia potencjału maszyn dla firmy
- Skrócenie czasu produkcji: Możliwość monitorowania i optymalizacji wskaźników KPI produkcji na całej drodze do maszyny
- Wartość maszyny w całym okresie eksploatacji: Możliwość generowania i oceny danych przez cały okres eksploatacji maszyny
- Zwiększenie zysków: Monitorowanie dostępności, wydajności i jakości pomaga zwiększyć efektywność maszyny i zyski
- Stan maszyny: mobile IoT zapewnia szczegółowy wgląd w status eksploatacyjny całej floty maszyn
- Zautomatyzowany system powiadomień: Zautomatyzowany system powiadomień o problemach lub dyspozycyjności eksploatacyjnej pozwala skrócić czas reakcji.
- Dodatnie saldo: Czas potrzebny na wystawienie faktury jest krótszy, ponieważ dział zarządzania flotą otrzymuje informacje o stanie natychmiast po wykonaniu zlecenia
- Zawsze o krok do przodu: Dzięki mobile IoT maszyny i funkcje można znacznie szybciej dostosowywać do wymagań rynku