Senzor de nivel LI pentru detectarea nivelului punctual și monitorizarea scurgerilor
Alternativă fiabilă pentru comutatoarele plutitoare
Senzorul de nivel LI este perfect adecvat pentru detectarea nivelului și a scurgerilor. Datorită tehnologiei de măsurare capacitivă, senzorul nu are părți mobile. Astfel, funcționarea defectuoasă cauzată de depunerile de pe piesele mecanice este exclusă, ceea ce permite reducerea costurilor și a timpului de întreținere.
Comutator de nivel punctual de tip plug & play cu comunicare digitală
Setările de bază la livrare sunt adecvate pentru utilizarea în uleiuri sau apă, astfel încât în aceste cazuri se poate realiza o instalare plug & play. În plus, senzorul poate fi adaptat în funcție de necesități prin IO-Link. Senzorul detectează, de asemenea, temperatura agentului și o transmite în mod digital prin IO-Link.
Aprobare WHG
Versiunile din seria LI21x sunt aprobate conform DIBt și au o aprobare conform Legii federale germane privind apa (WHG). Legea are rolul de a proteja apele de suprafață, apele subterane și apele costiere. În special atunci când este vorba de depozitarea substanțelor periculoase pentru apă, rezervoarele și senzorii instalați pe acestea trebuie să aibă aprobarea WHG.
Alegerea corectă pentru motive întemeiate
Detectare fiabilă a produsului, diferențiere între ulei și apă
LI oferă măsurarea nivelului cu monitorizare integrată a temperaturii
Monitorizare punctuală a nivelului lubrifiantului de răcire, de exemplu, utilizarea ca prevenire a revărsării
Obiectiv
- Monitorizare simplă și fiabilă a nivelului punctual, de exemplu, utilizarea ca prevenire a revărsării
Avantaje
- Monitorizarea temperaturii și a nivelului pentru o transparență sporită în aplicația dumneavoastră
- Poate fi utilizat într-un interval extins de temperaturi
- Fără părți mecanice – necesită o întreținere minimă
- Setare ușoară prin intermediul butonului inductiv integrat sau prin intermediul unui software, de exemplu moneo
Monitorizarea nivelului punctual al uleiului hidraulic
Obiectiv
- Monitorizarea ușoară și sigură a nivelului punctului de monitorizare a uleiului hidraulic
Avantaje
- Monitorizarea temperaturii și a nivelului pentru o transparență sporită în aplicația dumneavoastră
- Monitorizare sigură datorită tehnologiei de măsurare capacitivă
- Fără părți mecanice – necesită o întreținere minimă
- Indicație vizibilă clar a stării de comutare
Înlocuirea întrerupătoarelor plutitoare
Avantaje
- LI nu are părți mobile
- nu se blochează sau se agață
- întreținere simplă
- timp de funcționare a mașinii crescut
- Funcționează în mod fiabil chiar și în cazul murdăriei și al formării de spumă
- Poziție flexibilă de instalare
LI este disponibil în patru lungimi diferite:
Fără aprobare WHG | Cu aprobare WHG |
---|---|
LI5131 (132 mm) | LI2131 (132 mm) |
LI5132 (273 mm) | LI2132 (273 mm) |
LI5133 (481 mm) | LI2133 (481 mm) |
LI5134 (737 mm) |
Avantaje cu IO-Link
- Plug & play datorită comunicării digitale
Setările de bază la livrare sunt adecvate pentru utilizarea în apă cu LI513x și pentru utilizarea în ulei cu LI213x. În aceste cazuri, se poate realiza o instalare plug & play. În plus, senzorul poate fi adaptat în funcție de necesități prin IO-Link - Un senzor – doi parametri de măsurare
În plus față de nivel, senzorul detectează temperatura mediului și o transmite digital prin IO-Link - Procese transparente
Modificările agentului sunt detectate cu precizie, permițând luarea unor măsuri de întreținere timpurie - Flexibil
Configurare liberă a ieșirilor de comutare