You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. E-Mobilitet
  2. Station för byte av batterier

Batteribytesstation för elfordon

Vägledning för tillämpning och val av produkter

Säkrare, enklare och smartare

Med den snabba utvecklingen av ny energiteknik dyker fler och fler elfordon upp i våra liv. Samtidigt blir frågan om energiförsörjning för nya energifordon (helt eldrivna bilar, laddhybrider och vätgasdrivna bränslecellsfordon) allt mer angelägen.

Alla berörda parter strävar efter att lösa frågan om energipåfyllning för elfordon på ett säkert, enkelt och smart sätt. Batteribytesstationen är en bra lösning. Genom tekniken för batteribyte kan batteribytet slutföras för fordon inom fem minuter, vilket sparar mer tid för kunderna. Tack vare det enhetliga standardladdningsläget kan batteribytesstationen också säkerställa en säkrare och mer kontrollerbar laddningsprocess och garantera optimala batteriprestanda.

Som en av de ledande tillverkarna av elektroniska givare inom industriell automation har ifm haft ett nära samarbete med stora biltillverkare. För att kunna erbjuda kunderna högkvalitativa produkter följer vi principen om kvalitet framför allt annat och ger fem års garanti för varje produkt i katalogen. Vi hjälper och håller alltid nära kontakt med våra kunder i linje med vår slogan "ifm – close to you"!


Applikationer

Applikationer

In- och utfart för fordon och säkerhetsdetektering

Vanliga problem och tekniska svårigheter

När fordonet kör in i batteribytesstationen öppnas batteribytesstationens nedre täckplåt för att starta processen för insättning och uttagning av batterier. Om då annan personal, djur o.s.v. kommer in i batteribytesstationen eller om personalen i fordonet öppnar dörren och stiger ut kommer de att störa batteribytesprocessen och kan göra så att främmande föremål kommer in i utrustningen och orsakar allvarliga olyckor som äventyrar den personliga säkerheten. I detta fall är det särskilt viktigt att undvika att dessa problem uppstår.

ifm-lösningar

Säkerhetsljusridå i OY-serien

  • Säkerhetsskyddsområde upp till 1,8 m
  • När personal eller andra föremål kommer in i batteribytesstationen kan den reagera snabbt för att säkerställa en oavbruten batteribytesprocess
  • Produkten uppfyller säkerhetskategorierna 2 och 4 enligt IEC 61496
  • Kan användas vid olika positioner i batteribytesstationen, flera längder och upplösningar tillgängliga
  • Små säkerhetsgivare kan som tillval användas för elektrisk utrustning såsom skåpdörrar

G1502S säkerhetsrelä

  • Kan snabbt avbryta driften av utrustningen för att förhindra att potentiella faror uppstår
  • Flera valfria driftmetoder garanterar maximal flexibilitet och bekväm drift på plats
  • Självövervakande funktioner och kortslutningsskydd

Detektering av hjulets position och indikering av fordonskarossens position

Vanliga problem och tekniska svårigheter

När fordonet stannar helt kommer det rörliga underlaget att flytta hjulen till motsvarande position. I detta skede är det särskilt viktigt att på ett tillförlitligt sätt detektera hjulens position. Vid avvikelser i hjulens position kan tvingande rörelser orsaka skador på fordonet och även skada den mekaniska utrustningen i batteribytesstationen.

För olika typer av batteribytesstationer är det dessutom svårt att stabilt justera karosspositionen enbart med hjälp av mekaniska komponenter när fordonet är tungt och stort. I detta fall är det särskilt viktigt att ge föraren tillförlitlig vägledning om färdriktningen.

ifm-lösningar

Retroreflekterande givare i O6P7-serien

  • Punktstorleken kan nå millimeternivå
  • I trånga utrymmen kan den installeras på platser där traditionella fotoelektriska givare med rött ljus inte kan användas för att tillförlitligt detektera förekomsten av däck
  • Laser med skyddsklass 1 för enkel installation och driftsättning
  • IO-Link-funktion för att ge avståndsinformation om det detekterade objektet i realtid

O3R222 + OVP800, 2D/3D-kamera

  • Enheten är utrustad med både 2D- och 3D-TOF-kameror och kan identifiera registreringsskyltar eller annan fordonsinformation för arkivering och inspelning, vilket säkerställer spårbarhet i batteribytesprocessen
  • 3D-kameran kan hjälpa till att kalibrera mekaniska strukturavvikelser som orsakas av skillnader i fordonsmodeller för att hjälpa fordon att parkera och hitta den optimala batteridriftspositionen
  • Positioneringsnoggrannhet på centimeternivå

Positionering av skytteltransportör och identifiering av batteriposition

Vanliga problem och tekniska svårigheter

Under regniga eller snöiga dagar kan det finnas lera och vatten på fordonets undersida. En utmaning för batteribytesstationen är att säkerställa tillförlitlig givardetektering i sådana miljöer. Samtidigt kan omgivningstemperaturen i kalla områden vara så låg som -40°C, vilket innebär att givarnas tillförlitlighet är ett av de viktigaste tekniska kraven. Dessutom har batterier en mängd olika höljesfärger eller material, som kräver positionering genom fotoelektriska produkter på specifika platser.

ifm-lösningar

Induktiv givare av typ K=1

  • För aluminium eller andra metallmaterial finns det ingen dämpning i detekteringsområdet
  • SkyddsklassIP67/IP68/IP69K säkerställer tillförlitlig användning av produkten i tuffa miljöer med lerigt vatten eller regnvatten
  • Produktens driftstemperatur är -40°C till 85°C, vilket garanterar tillförlitlig användning i olika länder och regioner
  • Tillförlitlig identifiering av batterier tillverkade av olika material

Givare för diffus reflektion i O6T/H-serien

  • O6H3-serien har skyddsklass IP67/IP68/IP69K, vilket säkerställer givarnas stabilitet och tillförlitlighet i tuffa miljöer
  • Det kompakta höljet gör att produkten kan användas i miljöer med begränsat utrymme
  • Flera valfria mätområden för att uppfylla olika krav på fältet

Batteripositionering och mätning av batterielement

Vanliga problem och tekniska svårigheter

Batterier finns i olika utföranden och höljen av olika material i olika färger (t.ex. rostfritt stål eller aluminium). Om lutningsvinkeln är stor vid detektering av batteriets position är det särskilt viktigt att detektera batteriets position på ett stabilt sätt. Dessutom är det nödvändigt att kontinuerligt uppdatera skytteltransportörens position för att kontrollera hastighetsförändringar under skytteltransportörens rörelse. Dessutom behövs en stabil och kostnadseffektiv lösning.

ifm-lösningar

Laseravståndsgivare i OGD-serien baserad på PMD-principen

  • Kompakt design och flera installationsmetoder
  • Stabil utmatning av information om batteriets position, oberoende av infallsvinkel och färg och stabil övervakning av batteriets position
  • Givaren levereras med display och knappar för exakta inställningar av kopplingspunkten
  • Utrustad med IO-Link-funktion för att uppfylla lokala tillämpningskrav
  • Flera valfria mätområden, stabil och tillförlitlig

Induktiv givare i NT-serien

  • Säker avkänning av skytteltransportörens position
  • Skyddsklass IP67/IP68/IP69K säkerställer tillförlitlig långvarig användning i tuffa miljöer
  • Flera kabeldragningsmetoder med valfria storlekar för att tillgodose installationsbehoven i olika positioner
  • Produktens driftstemperatur är -40°C till 85°C, vilket garanterar tillförlitlig användning i olika länder och regioner

Övervakning av kylvätskans tillstånd och den interna regnvattennivån

Vanliga problem och tekniska svårigheter

Under batteriladdningen måste batteriets kylsystem vara anslutet till batteriet så att batteriets interna kylvätska kan cirkulera, vilket säkerställer att batteriet håller en konstant temperatur under laddningsprocessen. Om kylvätskan i batteribytesstationen visar sig vara otillräcklig måste den fyllas på i tid. Samtidigt måste kylvätsketrycket i batteribytesstationen vara högre än kylvätsketrycket i fordonet under batterikylningen för att förhindra otillräcklig kylvätska på grund av frekventa batteribyten.

Det är också mycket viktigt att upptäcka interna vattenansamlingar i batteribytesstationen, så det måste kontrolleras om regnvattnet i batteripatronen är helt urladdat för att förhindra interna elektriska kortslutningar och garantera batteriets säkerhet och tillförlitlighet i batteribytesstationen.

ifm-lösningar

Nivågivare i LT-serien

  • Detekterar tillförlitligt kylvätskenivån, flera valfria längder
  • Mäter kylvätskans temperatur samtidigt som vätskenivån kontinuerligt mäts, utan att ytterligare temperaturgivare behöver installeras
  • Sparar utrymme och installationskostnader

Tryckgivare i PN/PT-serien

  • Säkerställer snabb återkopplingskontroll av kylvätsketrycket genom snabb tryckrespons

Flödesgivare i SV-serien

  • Mäter tillförlitligt flödet av kylvätska

Flödesgivare i LI5-serien

  • Detekterar på ett säkert sätt nivåer
  • Tillförlitlig funktion även i händelse av lera eller andra vidhäftningar
  • Flera längder och valfria installationstillbehör finns
  • En stark indikatorlampa visar tydligt givarens drifttillstånd

Temperatur- och luftfuktighetsövervakning/strömförsörjningssystem i skåpet

Vanliga problem och tekniska svårigheter

Batteribytesstationen är installerad och används över hela världen, vilket också innebär att den kan användas i olika miljöer. För att garantera en stabil drift av utrustning och komponenter i elskåpet är det särskilt viktigt att övervaka temperatur och luftfuktighet i skåpet.

Samtidigt kräver olika givare på plats en 24 V-strömförsörjning. Stabila och tillförlitliga komponenter för strömförsörjning och kretsskydd garanterar att de fungerar normalt.

ifm-lösningar

Temperatur- och fuktgivare i LDH-serien

  • Övervakar temperatur och luftfuktighet i realtid för att garantera bästa driftförhållanden och funktion för utrustningen i elskåpet
  • Installeras enkelt med en skruv eller styrskena och M12, kan börja användas omedelbart efter installationen
  • Analoga signaler eller IO-Link används för datakommunikation

Switchat nätaggregat i DN-serien

  • Liten storlek för att spara installationsutrymme
  • Hög effektivitet vid omvandling av elektrisk energi, miljövänligt och energibesparande
  • Kortslutnings- och överbelastningsskydd garanterar elsäkerheten

Elektronisk kretsbrytare i DF-serien

  • Garanterar kretsens säkerhet mer effektivt
  • Bryter snabbt strömmen i händelse av kortslutning
  • Mäter även ström och spänning i varje kanal via IO-Link

Kabeldragning på plats och anslutningsmodul

Vanliga problem och tekniska svårigheter

En mängd olika givartyper är installerade i batteribytesstationen. Om givare och olika signalinmatningsmoduler måste anslutas till elskåpet leder detta till komplicerad kabeldragning i skåpet och extremt höga underhållskostnader i ett senare skede. Endast en del av givarinformationen kan läsas även om en ledningsmodul av busstyp används. Det är svårt att läsa av och registrera mer givarinformation om kunderna kräver det.

ifm-lösningar

IO-Link-mastermodul i AL1-serien

  • Inhämtar mer givarinformation och utnyttjar givarens fulla potential
  • Den digitala signalen används för att garantera enkel kabeldragning på plats och läsa av alla givardata
  • Skyddsklass IP65/IP66/IP67, direkt användning på plats, enkel kabeldragning, sparar utrymme i skåpet
  • Används med IO-Link-givare för att implementera förebyggande underhåll och kvantifiera utrustningens åldrande
  • Utrustad med Y-baneteknik för att direkt skicka givarparametrar och data till molnet för fjärrstyrning i realtid av batteribytesstationen

IO-Link-slavmodul i AL2-serien

  • 16-portars DI/DO flexibelt definierad
  • Enkel anslutning till olika typer av kopplingsbara givare
  • Data och strömförsörjning överförs via icke-skärmad anslutningskabel
  • IP65/IP67-klassad för externa installationsmiljöer
  • Ställdonet är oberoende drivet, vilket uppfyller specifikationerna för elektrisk isolering