You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States

E-Mobilitet

Finger push e-mobility start button

Fordonsvärlden har under de senaste åren stått inför den största omställningen på länge. Den konventionella förbränningsmotorn konkurrerar med hybrid- och eldriftskoncept. Ledande företagskonsulters prognoser pekar på en stark tillväxt för elfordon. Andelen batteridrivna fordon beräknas uppgå till cirka 59 % år 2035.

Ämnen i fokus


batteri

Elmotor

Återvinning

Vätgas och bränsleceller

Laddningsteknik

ifm fokuserar för närvarande och på lång sikt på fem områden inom e-mobilitet. Produktion av litiumjonbatterier och tillverkning av elmotorer är av största vikt, medan frågor som rör laddningsteknik, återvinning av batterier och tillverkning av bränsleceller övervakas långsiktigt.

Litiumjonbatteriet är kärnan i en elbil. För att kunna stå emot konkurrenstrycket och säkerställa hållbar framgång måste batteritillverkare samt maskin- och systemkonstruktionsföretag optimera sina processer så långt det är möjligt.

 

ifm erbjuder en mängd olika lösningar för detta

Systemtillgänglighet
Håll alltid anläggningens underhållsbehov i åtanke med våra system för vibrationsanalys och exakt digital dataöverföring via IO-Link. Planera underhållet långsiktigt och minimera risken för oplanerade driftstopp. Från givare till infrastruktur och vidare till IT-stödd datautvärdering erbjuder vi dig allt från en enda källa.
Prestanda
3D-kamera, avståndsgivare eller positionsgivare med mera: Vi erbjuder dig en omfattande produktportfölj för att automatisera och framför allt digitalisera arbetsstegen och övergångarna i din anläggning på ett effektivt sätt. Tack vare den okomplicerade IO-Link kommunikationstekniken är detta möjligt även i befintliga anläggningar. På så sätt kan du hålla dina produktionssiffror på en hög nivå och i bästa fall förbättra dem ytterligare.
Kvalitet
Slutproduktens kvalitet är resultatet av att varje enskilt bearbetningssteg genomförs i detalj. Våra lösningar för tillståndsövervakning hjälper dig att hålla ett kontinuerligt öga på systemets och dess komponenters övergripande hälsostatus. Detta gör det möjligt att upptäcka obalans, slitage på verktyg och andra faktorer som kan påverka kvaliteten i ett tidigt skede och eliminera dem.