- E-Mobilitet
- Battericell | Produktion av elektroder
Optimering av kvaliteten vid tillverkning av elektroder
![Manufacturing lithium ion batteries in battery research facility Manufacturing lithium ion batteries in battery research facility](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/e-mobility/ifm-e-mobility-battery-manufacturing-2240x1260-16by9.jpg?v=-504567897)
Litiumjonbatteriet är kärnan och för närvarande den dyraste komponenten i en elbil. Detta beror delvis på de icke-förnybara råvaror som används och som redan är sällsynta, men också på produktionens skalbarhet. Batteritillverkarna måste därför optimera sina processer så långt det är möjligt. Den ökade effektiviteten tillsammans med färre kassationer samtidigt som kvaliteten förblir konstant spelar en nyckelroll i detta.
ifm erbjuder en rad olika lösningar för detta, som består av hårdvara och mjukvara. På så sätt kan du digitalisera din produktion proaktivt för att säkerställa kvaliteten.
Dina fördelar med digitaliserad automatisering
Ökad systemtillgänglighet tack vare att fel upptäcks i ett tidigt skede. | |
Enkel övervakning av tillståndet tack vare tydlig dataförberedelse. | |
Centralt larmsystem som gör det möjligt att reagera snabbt i nödsituationer. |