- E-Mobilitet
- Batterimodul | modulmontering
Tillförlitlig och effektiv strukturering av tillverkningsprocessen från battericell till batterimodul
Batterimodulen består av flera enskilda battericeller som levererar energi till den elektriska drivningen.
Förberedelse av battericellerna är det första steget i modultillverkningen. När cellerna har isolerats och spänts fast transporteras de till nästa steg: stapling.
ifm erbjuder rätt hårdvara och mjukvara för din produktionsprocess.
Vi hjälper dig att öka anläggningens effektivitet och minska produktionskostnaderna.
Dina fördelar med digitaliserad automatisering
Installationstiden förkortas med upp till 60 procent. | |
Konfigurering och avläsning av givare. På plats eller fjärrstyrt. | |
Upptäckt av underhållsbehov i ett tidigt skede tack vare permanent utvärdering av data. |