You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. E-Mobilitet
  2. Battericell | Cellmontering

Digitalisera processerna i cellmonteringen, öka tillgängligheten och öka effektiviteten.

Vid cellmontering bearbetas och monteras de tillverkade komponenterna från elektrodtillverkningen tillsammans med ytterligare delar vidare för att bilda en cell. För att få maximal kapacitet och livslängd från cellerna omfattas de av mycket höga kvalitetskrav.

ifm erbjuder exakt och tillförlitlig hårdvara för att automatisera dina processer, oavsett om det handlar om pålitliga och motståndskraftiga processgivare för att styra dina processer och säkerställa din kvalitet eller 2D- och 3D-system för att testa din kvalitet. Med de matchande programvarulösningarna och erfarenhet av datapreparering kan du digitalisera din produktion och därigenom öka din produktivitet och systemtillgänglighet.

 

Dina fördelar med digitaliserad automatisering

IO-Link reducerar kabeldragningen med 80 procent.
Enkel tillståndsövervakning på plats och via fjärrunderhåll.
Direkt digital dataöverföring till styr- och IT-nivån via Ethernet/IP-gränssnitt.

Rådgör med våra experter

Tillsammans kommer vi att göra ditt projekt framgångsrikt.

Övertygad? Hör av dig. Vi följer dig på vägen. För att uppfylla dina behov hjälper vårt ifm systemförsäljningsteam dig redan från början - med allt från strategisk rådgivning till utveckling av individuella mjukvaru- och hårdvarulösningar och motsvarande implementering och ytterligare tjänster.