- Lösningar för livsmedels- och dryckesbranschen
- Nivålösningar
Tänk om du kunde spara tid och pengar i din process med hjälp av nivålösningar via IO-Link?
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/fb/lmt_lr_lw_food_and_beverages_lp.jpg?v=-228589714)
Vill du:
- Minska stilleståndstiden?
- Effektivisera din process?
- Få mer information om processen tack vare digital signal?
Lita då på de säkra nivålösningarna från ifm för tankar och behållare.
Hur kan jag minska avbrottstider och öka tillgängligheten?
- En tydlig detektering av nivån på grund av undertryckande av rester, stänkvatten eller blandare
- Pålitlig givarfunktion trots uppbyggnaden på en avkänningsyta
- Genom att förenkla utbyte och konfigurera enheter tack vare IO-Link
Hur kan jag förbättra prestandan i min process?
- Med tillförlitlig detektering och dokumentation av nivån. Detta gör att du kan visualisera processen hela tiden.
- Genom att kunna registrera snabbt och exakt fyllning eller tömning av tankar i hög hastighet.