- Lösningar för livsmedels- och dryckesbranschen
- Konduktivitetslösningar
Tänk om du kunde spara energi under rengöringsprocessen och förbättra produktkvaliteten med hjälp av konduktivitetslösningar med IO-Link?
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/fb/ldl_food_and_beverages_lp.jpg?v=791814297)
Du vill:
- Förbättrar produktkvaliteten
- Reducerar avloppsvatten, kemikalier och energi
- Ökar produktionskapaciteten
Lita då på de säkra konduktivitetslösningarna från ifm för tankar och behållare.
Hur kan jag säkerställa den rätta produktkvaliteten?
- Fasskiftsdetektering säkerställer tömningen av rengöringsvätskor
- Reducerar produkt- och sköljvattenförluster under produktbyten
Hur kan jag förbättra prestandan i min process?
- Exakt och förlustfri signal tack vare digital kommunikation för temperatur- och konduktivitetsmätningar via IO-Link
- Pris-/prestanda-förhållande tillåter ytterligare mätningspunkter
- Enkel processinställning genom kompletterande data från nya mätningspunkter
Hur kan jag minska avbrottstider och öka tillgängligheten?
- Identifiering av utmaningar för processen eller givaren innan de uppstår tack vare fjärrstyrd övervakning via IO-Link