- Lösningar för livsmedels- och dryckesbranschen
- Temperaturlösningar
Tänk om du kunde spara kostnader, öka tillgängligheten och kvaliteten genom temperaturlösningar med ifm:s "Kalibreringskontroll"-teknologi.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/fb/tcc_food_and_beverages_lp.jpg?v=791856660)
Du vill:
- Minska risken för produktåterkallelser
- Uppnå en snabb responstid
- Förbättrar produktkvaliteten med hjälp av en permanent avdriftsdetektering
Lita då på de säkra temperaturlösningarna från ifm för tankar och behållare.
Hur kan jag säkerställa den rätta produktkvaliteten?
- Referenssystemet för avdrift eliminerar faran för produktens kvalitet som orsakas av oprecisa processtemperaturmätningar mellan kalibreringscyklerna
- Integrerad kalibreringskontroll-teknologi möjliggör en övervakning av givarens exakthet i realtid
Hur kan jag förbättra prestandan i min process?
- Exakt och förlustfri signal tack vare digital kommunikation för temperatur- och konduktivitetsmätningar via IO-Link
- Snabb responstid garanterar en direkt feedback avseende kritiska temperaturändringar i processen
Hur kan jag minska avbrottstider och öka tillgängligheten?
- Det interna TCC-referenssystemet för avdrift säkerställer en kontinuerlig övervakning av avvikelser
- Eliminering av misstag från manuella mätningar och registrering för hand säkerställer således exakta tidsstämplade kvalitetsregistreringar
- Snabbare diagnostiker och automatisk enhetsersättning