- Lösningar för livsmedels- och dryckesbranschen
- Kabellösningar
Tänk om du kunde förbättra tillgängligheten med hjälp av kabellösningar för livsmedels- och dryckesindustrin?
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/fb/evf_food_and_beverages_lp.jpg?v=791820245)
Du vill:
- Reducera avbrottstider och kostnader som orsakats av inträngande vatten
- Minska kabelbyten tack vare resistent material
- Minska resurserna och arbetet vid kabeldragningar
Lita då på de säkra kabellösningarna från ifm.
Hur kan jag minska avbrottstider och öka tillgängligheten?
- Robust M12-kontaktanslutning som förhindrar stopp p.g.a. av termiska cykler och vibrationer vilka orsakar att anslutningar lossnar
- Snabbt utbyte av givare
- Snabb anslutning av kablar till IO-Link-mastern istället för styrskåpet
- Långvarig användning i tuffa miljöer tack vare material som är beständiga mot rengöringsmedel och extrema temperaturvariationer