- Lösningar för livsmedels- och dryckesbranschen
- Trycklösningar
Tänk om du kunde förbättra tillgängligheten och prestandan tack vare trycklösningar med IO-Link?
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/fb/pm_food_and_beverages_lp.jpg?v=791861931)
Du vill:
- Reducera avbrott
- Öka noggrannheten
- Eliminera risken för bortslängda produkter
Lita då på de säkra trycklösningarna från ifm för tankar och behållare.
Hur kan jag minska avbrottstider och öka tillgängligheten?
- Enkel felsökning på keramikceller (sprickor i membranen utlöser en felsignalering)
- Automatisk enhetsersättning via IO-Link
- Enkel installation utan risk för skador på keramikcellen tack vare givarens konstruktion
- Längre livstid för en keramikcell jämfört med ett membran av metall
Hur kan jag förbättra prestanden i min process?
- Högexakt processinformation med hjälp av digitala värden
- Noggrann avläsning av tomma tankar tack vare en stabil nollmätning
- Förbättrad temeperaturkompensation som möjliggör snabbare rengöringscykler och förbättrade cykeltider (t.ex. i CIP/SIP-processer)
- Snabbare rengöringsprocess tack vare robusta keramikceller
Hur kan jag säkerställa rätt produktkvalitet?
- Eliminerad risk för oljekontaminering tack vare den torra keramikcelltekniken
- Skadeprevention under installationen
- Inga bekymmer för läckage tack vare användningen av keramikceller