- Översikt över nivågivare
- Applikation för kontinuerlig nivå
- Fast bulkgods
Nivågivare för bulkmedier
Givarserie | Mätområde | Teknologi | Signal | Viktigt att tänka på |
---|---|---|---|---|
KQ10 |
228 mm Staplingsbar |
Kapacitiv | • Brytare • IO-Link |
• Montering på utsidan av tank av icke-metall med fästen eller lim • Enheterna kan staplas vid stora tankar • Översiktlig nivåindikering med lysdiodstapel |
UGT, UIT |
Upp till 8 m | Ultraljud | • Sändare • Brytare • IO-Link |
• Korrekt nivådetektering oavsett medium • Aktuellt avstånd tillgängligt via IO-Link |
O1D |
Upp till 9,8 m |
Fotocell | • Sändare • Brytare • IO-Link |
• PMD time of flight • Oberoende av färg/vinkel • Avstånd/nivå via IO-Link |
O3D |
Upp till 8 m | Fotoelektrisk 3D | • Sändare • Brytare • Processdatagränssnitt med Ethernet |
• PMD time of flight • Oberoende av färg/vinkel • Visuell utvärdering av avstånd, nivå eller volym |