- Översikt över nivågivare
- Applikation för kontinuerlig nivå
- Sanitära områden
Nivågivare för sanitära applikationer
Givarserie | Insättningslängder | Teknologi | Signal | Viktigt att tänka på |
---|---|---|---|---|
![]() LR |
100-2000 mm | Radarmätning | • Sändare • Brytare • IO-Link |
• Enkel montering uppifrån och ner • Anpassning av längden för mätpunkterna • 3A-certifierad design (clean out of place) |
![]() PI |
Obegränsad | Hydrostatiskt tryck | • Sändare • Brytare • IO-Link |
• Montering på tankbotten • Sändare med 2 ledare och display |
![]() PG |
Obegränsad | Hydrostatiskt tryck | • Sändare • Brytare |
• Montering på tankbotten • Mätare/digital display |
![]() PM |
Obegränsad | Hydrostatiskt tryck | • Sändare • IO-Link |
• Montering på tankbotten • Sändare med 2 ledare |
![]() LW27 |
Obegränsad | Radar | • Transmitter • Brytare • IO-Link |
• Kontaktlös mätprincip • Mätområde 10 m |