- Översikt över nivågivare
- Applikation för kontinuerlig nivå
- Oljebaserade medier
Nivågivare för oljebaserade medier
Givarserie | Insättningslängder | Teknologi | Signal | Viktigt att tänka på |
---|---|---|---|---|
![]() LR |
100-2000 mm | Radarmätning | • Sändare • Brytare • IO-Link |
• Enkel montering uppifrån och ner • Anpassning av längden för mätpunkterna • Koaxialrör ökar signalstyrkan för oljetapplikationer |
![]() LK/LT |
264-728 mm | Kapacitiv | • Sändare • Brytare • IO-Link |
• Enkel montering uppifrån och ner • Oberoende överfyllnadsskydd • LT-varianter med temperaturutgång |
![]() KQ10 |
228 mm Staplingsbar |
Kapacitiv | • Brytare • IO-Link |
• Montering på utsidan av tank av icke-metall med fästen eller lim • Enheterna kan staplas vid stora tankar • Översiktlig nivåindikering med lysdiodstapel |
![]() PS |
0-1 bar | Hydrostatiskt tryck | Sändare | • Sänk ner den i tanken • Sändare med 2 ledare • Tryckkompensering via internt ventilerad kabel |
![]() PN |
Obegränsad | Hydrostatiskt tryck | • Sändare • Brytare • IO-Link |
• Montering på tankbotten • Display med två färger |
![]() PG |
Obegränsad | Hydrostatiskt tryck | • Sändare • Brytare |
• Montering på tankbotten • Mätare/digital display |
![]() PA/PX |
Obegränsad | Hydrostatiskt tryck | Sändare | • Montering på tankbotten • Sändare med 2 ledare |