You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. Ventilgivare
  2. Målpuckar

Indikeringspuckar för dubbelgivare 

Indikeringspuckarna för dubbelgivare monteras direkt på manöverdonets axel. Axeln måste överensstämma med VDI/VDE 3845. En rund puck med två "flaggor" placerade på olika höjd med 90° delning, påverkar dubbelgivaren IND eller givarbyggformen Tx. 

Mounting dimensions X/Y [mm] Height of the actuator shaft Z [mm] Drive shaft diameter
[mm]
Diameter
[mm] 
Description Order no.
80 / 30 30 < 38 53 Target puck basic E12517
80 / 30 30 < 38 53 Target puck adjustable E12516
80 / 30 20 < 38 53 Target puck basic + adapter E12517 + E12526
80 / 30 20 < 38 53 Target puck adjustable + adapter E12516 + E12526
80 / 30 30 < 53 65 Multicover Puck Basic E12724
80 / 30 30 < 53 65 Multicover Puck adjustable E12725
130 / 30 30 < 90 102 Large target puck basic E17328
130 / 30 30 < 90 102 Large target puck, adjustable E17119