You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. Ventilgivare
  2. Ventilställdon

Positionsfeedback för ventilställdon

Identifiera två positioner med en givare
Ventilgivaren består i princip av två induktiva givare som sitter ovan på varandra i ett hus. Beroende på målpuckens orientering, kopplar den övre eller nedre givaren.

Fördel:
Systemet fungerar utan kontakt och helt utan slitage. Detta ger maximal tillförlitlighet och en lång livslängd.

Målpuckarna finns i två utföranden:
antingen för standardanvändningsområden där målen är förskjutna med 90 eller med en inställbar kopplingsvinkel.

Förmonterade dämpningselement minimerar installationen.

Målpuckens orientering är synlig från utsidan. På så sätt kan den enkelt sättas in och fixeras i änden av skaftet utan komplicerad justering. Målpuckarna är utformade för en skafthöjd på 30 mm eller 20 mm (med adapter). På grund av de standardiserade mekaniska måtten och hålcentrumen kan givarna och målpuckarna installeras på alla vanliga ställdon.

Permanent tillförlitlig:
Inget slitage tack vare induktiv kopplingsprincip utan kontakt.
Lång livslängd eftersom endast korrosionsfria material används.

Klar för drift på nolltid:
Koordinerade fästtillbehör för snabb montering.

Kontroll över ventilpositionen:
Lysdioderna på givaren visar ventilpositionen. Positionsindikeringen på målpucken ser till att ventilpositionen också syns tydligt på avstånd.

NAMUR-ventil till standard:
Motsvarar den tyska standarden VDI/VDE 3845 för enhetliga kontaktpunkter på ställdonen.

Positionsfeedback på pneumatiska kvartsvarvsställdon med AS-i-anslutning

Positionsfeedback och ventilreglering
Ventilgivare från ifm i T-serien används för positionsövervakning och för reglering av pneumatiska ventilställdon via magnetventiler.

Upp till två ingångs- och utgångssignaler skickas via en busskabel med två ledare till AS-i-mastern med hjälp av AS-i vilket ger en lägre kostnad än traditionell kabeldragning.

Med endast en AS-i-master kan upp till 62 ställdon och magnetventiler övervakas och kopplas. I diagnostiskt syfte övervakas kabelbrott och kortslutning på ventilerna. Detta ger extra säkerhet.

Systemlösning:
AS-i är en tillverkaroberoende standard för bussanslutning av ställdon och givare för första fältnivån. ifm electronic erbjuder AS-i som en allt-i-ett-lösning.

Tillförlitlig:
Den sofistikerade AS-i-tekniken ger hög tillförlitlighet och lång upptid.

Enkel:
Modulär struktur och flexibel anslutningsteknik garanterar enkel integration i AS-i-systemet.

Kostnadsoptimering:
En flatkabel med två ledare överför data och kraft vilket eliminerar komplex parallell kabeldragning.

Feedbacksystem för ventiler och ventilställdon