• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Ventilgivare
  2. Läs mer om MVQ

Läs mer om den smarta ventilgivaren

Nästa generationens ventilövervakning

Ventilers feedbacksystem har kontinuerligt optimerats under tidens lopp.
Idag används fortfarande många utdaterade system.

  1. Generation: ingen feedback, endast visuell indikering.
  2. Generation: mekaniska kopplingsboxar: benägen för fel, hög slitagenivå, stort behov av underhåll.
  3. Generation: induktiva givare: De löser problemen som är relaterade till mekaniska strömbrytare, men signalerar endast ändlägena "öppen" och "stängd".
  4. Generation: Smart ventilgivare: Med hjälp av kontinuerlig positionsdetektering känner givaren av och identifierar potentiella ventilproblem så att de kan avhjälpas innan dyrbara produktionsavbrott inträffar.

Detektering av tätningsskador

Den smarta ventilgivaren upptäcker ventilproblem redan i ett tidigt stadium.
Levererat råmaterial av dålig kvalitet, klibbiga eller viskösa medier, rostiga ledningar eller ett uppsamlingssystem som absorberar fasta ämnen och oljor som kan leda till att ventilen inte stänger helt.
Eftersom den upptäcker överhängande nödsituationer, kan alternativet att även övervaka ventilens stängnings- och öppningstider samt ändläget leda till att man enkelt undviker merkostnader på tiotusentals Euro som behövs för underhåll, material och oplaneradeavbrott i produktionen.

Mekaniskt slitage reducerar tätningens tjocklek. Ventilen stänger snabbare.

Fördelarna med IO-Link: agera istället för att reagera

Under produktionen spelar ventilerna en viktig roll inom processtekniken. Produktkvaliteten beror till stor del på att ventilerna fungerar felfritt.

Med den smarta ventilgivarens kontinuerliga positionsfeedback till närmaste grad har operatörerna numera full processtransparens och kan säkerställa en kontinuerlig produktkvalitet. Då kritiska underhållsuppdrag måste genomföras hjälper en tidig signalering av överhängande felfunktioner att undvika oplanerade produktionsavbrott tack vare ett underhåll som baseras på aktuella behov.

Ventilövervakning med IO-Link

  • Tidig varning för avvikelser i ventilernas öppnings- och stängningstider undviker en dålig produktkvalitet.
  • För en visuell övervakning kan ventilens position visas i realtid på ett användargränssnitt.
  • Den omedelbara varningen för blockage och läckage garanterar en felfri produktkvalitet.
  • Förändringar i öppnings- och stängningstider indikeras med en tidsstämpel. Det underlättar planeringen av underhållsåtgärder som grundar sig på aktuella behov.

Kundreferens

På vägen mot industri 4.0 har PMC Ouvrie automatiserat sina processer med hjälp av IO-Link, vilket har gjort dem betydligt mer stabila och tillförlitliga.

Effektiviteten av Dynavias behandlingsmetod för utsäde har avsevärt förbättrats tack vare IO-Link och den smarta ventilgivaren.

Dynavia är ett företag som specialiserat sig på behandling med konstgödsel i utsäde för att främja odlingars tillväxt. De har implementerat många aspekter av Industri 4.0 vilka även omfattar den smarta ventilgivaren. Denna givare tillhandahåller mycket mer information än enbart om ändlägen. Oplanerade avbrott i produktionen minskas tack vare att underhålls- och operatörspersonalen kan ingripa effektivare och pålitligare än tidigare.

Teknologi

Den smarta ventilgivaren använder magnetteknik för att upptäcka positionen av kvartvarvs-ventiler. Den skickar en kontinuerlig feedbacksignal; ventilens position bibehålls även vid strömavbrott.

Mekaniska kopplingsboxar används fortfarande för ventilens feedback angående dess position. Lösningen av andra generationens feedbacksystem för ventiler är likväl inte tillräckligt skyddad mot inträngande fukt. Detta kan orsaka processrelaterade störningar. Den smarta ventilgivaren har kapslingsklass IP67 vilket ger ett optimalt skydd mot fukt.

Ett enkelt och pålitligt alternativ till kopplingsboxar

Mekaniska omkopplare
(2:a generation)
Smart ventilgivare
(4:e generation)
Användningstid i applikationen Kort livstid eftersom mekaniska delar slits ut, går sönder eller kröks. Lång livstid eftersom givarteknologin inte kräver rörliga delar som slits ut
Feedback beträffande ventilpositionen öppen ventil
stängd ventil
Ändläge och kontinuerlig position. Varning för avlagringar och blockeringar.
Mått Ofta stor och skrymmande. Det minskar det nödvändiga utrymmet för att installera ventilen. Ett kompakt hölje sparar värdefullt utrymme för installationen
Installation Ofta komplicerat eftersom flera komponenter måste installeras och justeras. Denna givare kan installeras inom ett fåtal minuter.
Den smarta MVQ-ventilgivarens monteringstillbehör
Axelhöjd
[mm]
Axeldiameter
[mm]
Mått
[mm - VDI/VDE 3845]
Artikel nr.
30 > 38 80 x 30
130 x 30
E12569
E12573
20 - 40 < 38 80 x 30
130 x 30
E12674
30 - 50 < 38 80 x 30
130 x 30
E12628