- Ventilgivare
- Manuella ventiler
Positionsfeedback för manuella ventiler och kulventiler
Ändpositionsfeedback för manuella ventiler och kulventiler
Monteringssatsen gör det enkelt att montera feedbackgivare på manuellt aktiverade ventiler. Ett stort antal givare och puckar kan användas på det 80 x 30 mm stora ställdonsgränssnittet till VDI/VDE 3845. Hela systemet kan användas vid omgivningstemperaturer mellan -30 - 80 C.
Mångsidig och flexibel
Den övre delen är tillverkad av Vestamid vilket gör det möjligt att använda den i explosiva områden. Den nedre delen passar på många ISO-flänsventiler (DIN EN ISO 5211) och ansluts till ventilskaftet med en skaftförlängning. Komponenter av rostfritt stål ger lång livslängd.
Passform:
Passar ISO-toppflänsventiler från F04 till F10.
Enkel installation:
Enkel montering på manuella ventiler och kulventiler.
Flexibel:
Höjdjusterbar för flexibilitet.
Lång livslängd:
I princip oförstörbara komponenter av rostfritt stål som dessutom är kemikalieresistenta.
Skyddad:
Passande för explosiva områden.