- Ventilgivare
- Sätesventiler
Positionsfeedback för sätesventiler
Exakt övervakning av sätesventiler
efector valvis har en upplösning på ner till 0,2 mm för spindelrörelsen. Inom mätavståndet kan tre ventilpositioner (t.ex. ”öppen”, ”stängd” och säteslyftposition) ställas in med en tryckknapp.
I analogversionen skickar efector valvis hela mätavståndet till PLC:n via en analogsignal av standardtyp.
Tack vare den höga upplösningen kan givaren tidigt identifiera t.ex. tätningsslitage. Detta betyder att den kan användas för tillståndsbaserat underhåll.
AS-i-integrerad:
AS-i-kommunikationssystemet är perfekt anpassat för feedback från flera ventiler. efector valvis finns därför även med integrerat AS-i-gränssnitt.
Enkel inställning:
Okomplicerad programmering med en knapp ersätter mekanisk justering av de olika ventilpositionerna.
Olika adaptrar:
ifm har adaptrar för ventiltyper som APV/SPC, Bardiani och GEA för anslutning av olika sätesventiler.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ventilsensorik/appl.-ventilsensor-07-fbg.jpg?v=138026514)
Fritt programmerbar: efector valvis signalerar ventilpositionen via tre kopplingsutgångar: ventil öppen, ventil stängd och valfri mellanposition, t.ex. för identifiering av säteslyft eller tätningsslitage.
Ändpositionsövervakning på sätesventiler
Ändpositionerna för sätesventilerna övervakas ofta av induktiva givare. De har en hög kapslingsklass (upp till IP 68/69K) och är utformade för ett stort temperaturområde så att de klarar t.ex. rengöringsprocesser med högtrycksånga utan problem. Små givartoleranser ger exakt positionsdetektering. Installationen kan ske över eller under ställdonet, öppet eller i huset. För att minimera behovet av kabeldragning är det en god idé att använda AS-i-bussystemet.
Flera givare är anslutna till de decentraliserade AS-i-modulerna. Därifrån överför en AS-i-busskabel med två ledare signalerna till mastern eller styrenheten.
Robust:
Väl beprövad för extrema krav i hygien- och våtutrymmen. Utformad för att permanent tåla höga temperaturer, stora temperaturvariationer och aggressiva rengöringsmedel.
Livsmedelstålig:
Huset är helt tillverkat i rostfritt stål eller i kombination med PEEK.
Flexibel:
Vanliga hustyper och längder för installation på olika användningsområden. Större avkänningsräckvidd ger flexibel installation för mekaniska toleranser.
Inträngningsskydd:
Inträngningsskydd med en kapslingsklass på IP 69K stoppar inträngande fukt.
Säker anslutning:
ecolink EVF – optimal kontakt för hygien- och våtutrymmen.