You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. Flödesgivare
  2. Produktinnovationer
  3. SD / SDG-tryckluftsmätare

Termisk tryckluftmätare av högsta klass

"Allt-i-ett-givare" sänker kostnader

Den nya termiska tryckluftmätaren utmärker sig som synnerligen mångsidig. Den har inte bara en integrerad temperaturgivare, utan har även en tryckgivare, vilket gör det möjligt för användaren att avläsa fyra processvärden samtidigt (volymetriskt flöde, tryck, temperatur och totalisator = totalkvantitetsmätare) och optimera produktionen. Integrering av flera mätparametrar i en enda givare sparar inte bara på hårdvarukostnader (tryckgivare, temperaturgivare, ledningar och inmatningskort) utan även installations- och underhållskostnader.


Dina fördelar

• Tillförlitlighet i processen genom övervakning av tryck, temperatur och volymflöde

• Kostnadsbesparande genom energiövervakning, läckageövervakning och processorienterat underhåll av filtersystemet

• Tidsbesparande tack vare låg komplexitet vad gäller kablage, underhåll och installation

Flödesmätning

Snabb övervakning av tryckluft för att förbättra energieffektivitet

Integrering av SD-tryckluftsmätaren i underhållsenheten i befintliga eller nya installationer ger ytterligare fördelar. Nu kan tryckluftens processvärden vid industriell användning övervakas på ett effektivt sätt i allmänna tryckluftsnätverk genom en integrerad TFT-display. Fyra olika valbara grafiska layouter är tillgängliga. Processvärdena kan även sändas via IO-Link.

Den precisa flödesövervakningen hos SD möjliggör detektering av läckage och energikostnadsbesparingar. Dessutom möjliggör enhetens höga repeterbarhet exakt fördelning av tryckluftskostnaden för respektive produktionslinje samt optimerad beräkning av produktionskostnaden.

Tryckmätning

Effektiv övervakning av drifttrycket

Tack vare den integrerade tryckmätningen kan både tryckfallet i förorenade filtersystem och tryckluftssystemets allmänna drifttryck övervakas optimalt, vilket är viktigt på grund av att om installationen innefattar ställdon som drivs vid 5 bar i stället för det idealiska 6,3 bar, så är laddningshastigheten redan nedsatt med 25%, med minskande produktivitet som resultat. Omvänt ökar inte ett överdrivet drifttryck prestanda, utan leder till ökad förbrukning av tryckluft och ökat slitage på enheten.

Temperaturmätning

Minimerar kvalitetsavvikelser genom temperaturmätning

Tack vare integrerad temperaturmätning är det möjligt att övervaka temperaturkänsliga processer såsom torkning och att säkerställa produktionskvalitet. SD-tryckluftmätaren ökar således tillförlitligheten i processen.

Energihanteringssystem

Grunden för ett omfattande energihanteringssystem enligt DIN EN ISO 50001


Enligt EU-direktivet om energieffektivitet DIN EN ISO 50001 måste alla medlemsstater uppnå energibesparingar.
Kravet för att få energiskattereduktion är att införa ett energihanteringssystem. Standarden kräver att man dokumenterar kalibreringen av mätutrustningen för att säkerställa att mätdata är korrekta och upprepningsbara.
Att kombinera den nya SD-tryckluftmätaren med vanliga DAkkS-kalibreringar ger en optimal grund för ett pålitligt energiförvaltningssystem.

Upptäck fördelarna med effektiv tryckluftsövervakning med ifm. I den digitala maskinhallen diskuterar våra experter ämnen som:

  • Detaljerad förbrukningsmätning på slutmaskinen – från hårdvara till mjukvara (0:00-19:17)
  • Tryckluftsövervakning på distributionsledningen – kostnad- och läckageattribution på ett enkelt sätt (19:17-31:50)
  • Registrering av nyckeltal för energi och beräkning av kompressoreffektivitet (31:51-35:59)

Kalibreringscertifikat

ISO-kalibrering SD (beställningskod ZC0020)

  • Skapad av tillverkaren
  • Språk: Tyska / Engelska
  • Gäller de specifika artiklarna och måste efterfrågas vid beställning av givaren. Efterföljande beställningar är endast möjliga om enheten returneras.

DAkkS-kalibrering av flödesgivare på 6 punkter (beställningskod ZC0075)

  • Skapad i enlighet med kraven från DAkkS (tyska ackrediteringsmyndigheten)
  • Språk: Tyska / Engelska
  • Kalibrering på 6 flödesvärden (beroende på nominella diametern)
  • Gäller de specifika artiklarna och måste efterfrågas vid beställning av givaren. Efterföljande beställningar är endast möjliga om enheten returneras.