• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Ljusridåer och ljusbommar utifrån applikation
  2. Blanking

Blanking

Typ av givare Kapslingsklass Upplösning Skyddad höjd/bredd Saker att tänka på

Ljusridåer med flytande blanking

• Typ 4
• SIL 3
• SIL cl 3
• PL e
• 14 mm
• 20 mm
• 40 mm
610…1210 mm / upp till 18 m • Typ 4-skydd till Typ 2-priser
• Bryt upp till 3 strålar i följd utan att säkerhetskretsen påverkas
• Räckvidd och läge valbart via trådning