You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. Ljusridåer och ljusbommar utifrån applikation
  2. Skydd för kroppen

Skydd för kroppen

Typ av givare Kapslingsklass Upplösning Skyddad höjd/bredd Saker att tänka på

Ljusbommar för industriell automation

• Typ 2
• SIL 1
• SIL cl 1
• PL c

• Typ 4
• SIL 3
• SIL cl 3
• PL e
• 500 mm (2 strålar)
• 400 mm (3 strålar)
• 300 mm (4 strålar)
510…910 mm / upp till 60 m
• Räckvidd och läge programmerbart via trådning
• Aktiva/passiva system är tillgängliga
• Både vanliga reläer och reläer med muting är tillgängliga

Ljusbommar för högtryckstvätt

• Typ 2
• SIL 1
• SIL cl 1
• PL c

• Typ 4
• SIL 3
• SIL cl 3
• PL e
• 500 mm (2 strålar)
• 400 mm (3 strålar)
• 300 mm (4 strålar)
510…910 mm / upp till 15 m • Förmonterat Ø55 mm hölje i akryl
• Inbyggt värmeelement förhindrar kondens
• Kapslingsklass IP69K
• Räckvidd och läge programmerbart via trådning
• Både vanliga reläer och reläer med muting är tillgängliga