• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Ljusridåer och ljusbommar utifrån applikation
  2. Skydd för händer

Skydd för händer

Typ av givare Kapslingsklass Upplösning Skyddad höjd/bredd Saker att tänka på

Industriell automatisering
ljusridåer

• Typ 2
• SIL 1
• SIL cl 1
• PL c

• Typ 4
• SIL 3
• SIL cl 3
• PL e
30 mm 160…1510 mm / upp till 12 m • Kompakt hölje
• Räckvidd och läge programmerbart via trådning
• Större bredd är tillgängligt
• Både vanliga reläer och reläer med muting är tillgängliga

Ljusridåer för högtryckstvätt

• Typ 2
• SIL 1
• SIL cl 1
• PL c

• Typ 4
• SIL 3
• SIL cl 3
• PL e
30 mm 160…1810 mm / upp till 15 m • Förmonterat Ø55 mm hölje i akryl
• Inbyggt värmeelement förhindrar kondens
• Kapslingsklass IP69K
• Räckvidd och läge programmerbart via trådning
• Både vanliga reläer och reläer med muting är tillgängliga