• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Ljusridåer och ljusbommar utifrån applikation
  2. Muting

Muting

Typ av givare Kapslingsklass Säkerhetsutgångar Icke-säkra utgångar Saker att tänka på

Relä med muting

• Typ 4
• SIL cl 3
• PL e
2 x relä (N.O.) 1 x PNP • För alla ljusridåer och ljusbommar från ifm
• Tillfällig förbikoppling av säkerhetsfunktionen
• Icke-säkra utgångar för feedback-indikeringar till PLC

Ljusbommar med integrerad muting-enhet

• Typ 4
• SIL cl 3
• PL e
2 x OSSD - • Enkel anslutning av muting-givarna direkt till ljusgallret
•  Muting-armar med förmonterade givare för snabb installation