- Ljusridåer och ljusbommar utifrån applikation
- Skydd för fingrar
Skydd för fingrar
Typ av givare | Kapslingsklass | Upplösning | Skyddad höjd/bredd | Saker att tänka på |
---|---|---|---|---|
• Typ 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
14 mm | 160…1810 mm / upp till 6 m | • Kompakt hölje • Räckvidd och läge programmerbart via trådning • Både vanliga reläer och reläer med muting är tillgängliga |
|
• Typ 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
14 mm | 460…1060 mm / upp till 5 m | • Förmonterat Ø55 mm hölje i akryl • Inbyggt värmeelement förhindrar kondens • Kapslingsklass IP69K • Räckvidd och läge programmerbart via trådning • Både vanliga reläer och reläer med muting är tillgängliga |