Skip to main content
You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. 3D-objektdetektering
  2. O3D-givare
  3. Användningsområden
  4. Avpalletering

Avpalletering

Enkel Avpalletering av enhetliga paket från pallar

  • Enkel avpalletering av hela skikt eller enskilda förpackningar från pallar
  • Detektering av mellanläggsark
  • Beräkning av återstående poster
  • Inbyggt kollisionsskydd
  • Automatisk kalibrering av robotkamerakoordinater
  • Ekonomisk och ergonomisk

Optimering av logistikprocesser
Den automatiska avpalleteringen av förpackningar av samma storlek, t.ex. kartonger, lådor, ytterförpackning eller behållare, optimerar logistiska processer med hjälp av dynamisk matning. 3D-givaren registrerar förskjuten last och kompenserar för felaktig positionering med hjälp av avpalleteringssystemen. Positionsindikering möjliggör helautomatiserad avpalletering av hela skikt eller enskilda förpackningar, oberoende av laststrukturen. Förutom data för robotstyrning, tillhandahåller Ethernet-processgränssnittet information för material- och lagerhanteringsprogrammet. Automatiserade avpalleteringssystem ökar effektiviteten markant med hjälp av ekonomiska verktyg och minskar belastningen för de anställda genom ergonomiskt optimerade arbetsmiljöer.


Spara tid med O3D Smart Sensor
O3D Smart Sensor upptäcker redan nästa paket medan roboten släpper det föregående.


Din fördel

  • Tids- och kostnadsminskning under installationen tack vare automatisk justering av koordinatsystem för hanteringsrobotar och 3D-givare.
  • Optimering av logistikprocesser genom att mata anläggningen i enlighet med behovet för inbyggt kollisionsskydd.
  • Integration i automatiseringssystem via digitala i/o-signaler eller Ethernet-gränssnitt. (t.ex.: felvarning: oväntat objekt)
  • Förutom data för robotstyrning, tillhandahåller Ethernet-processgränssnittet information för material- och lagerhanteringsprogrammet.
  • Detektering av mellanliggande skikt, O3 upptäcker papper eller kartongskikt för pallstabilisering.

Avpalletering av paket