You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. 3D-objektdetektering
  2. O3D-givare
  3. Användningsområden
  4. Dimensionering av objekt

Dimensionering av objekt

Objektdimensionering med O3D 3D-givaren

Den nya 3D-givaren upptäcker måtten på varorna genom innovativ time of flight-teknik. Den signalerar via tröskelvärden om t.ex. paketparametrar ligger utanför de definierade områdena.

  • Kontaktfri dimensionering av rektangulära föremål såsom kartongförpackningar eller paket
  • Bestämning och jämförelse av dimensioner, orientering och position.
  • Ger höjd, bredd och längd för att beräkna bandlängd och volym.
  • Kvalitetsparametrar hjälper till att upptäcka skadade eller deformerade föremål
  • Kopplingsutgångar och Ethernet-processdatagränssnitt

Revolutionen inom intralogistik

Oavsett om det gäller pallar, postrum, lagerbyggnader, logistik eller distributionscenter: Lagringsvolymen kan användas definierar kapacitet och kostnader. En god anledning att säkerställa bästa möjliga användning av utrymmesbehovet under matning.

Den nya 3D-givaren upptäcker måtten på varorna genom innovativ time of flight-teknik. Den signalerar via tröskelvärden om t.ex. paketparametrar ligger utanför de definierade områdena. För automatiserad lagerplanering via WMS- (Warehouse Management System) eller ERP-system (Enterprise Resource Planning) ger det objektens storlek, orientering och placering. Uppgifterna används också för att styra robotar, sorteringsutrustning och grindar. Förutom robusthet kännetecknas givaren även av användarvänlig hantering och enkel integration.

Fördelen med volymbestämning

  • Beröringsfri mätning av rektangulärt föremål (t.ex. kartongförpackningar eller paket).
  • Bestämning av dimensioner, orientering och position.
  • Tillhandahåller data för att beräkna bandlängd och volym.
  • Kvalitetsparametrar hjälper till att hitta skadade föremål.
  • Färgoberoende och okänslig för omgivande ljus på grund av time of flight-teknik (ToF).

Enkel och bekväm installation

  • Integration via digitala i/o-signaler eller Ethernet-gränssnitt.
  • Snabb konfiguration, vanligtvis på mindre än tre minuter.
  • En guide för ledningsdragning hjälper till med den första installationen.