You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. 3D-objektdetektering
  2. O3D-givare
  3. Användningsområden
  4. Fyllnadsövervakning

Fyllnadsövervakning

Fyllnadsövervakning 3D-givaren O3D

3D-givaren tittar på hanteringsenheten ovanifrån och jämför den med de modeller som lärts in av användaren. Den signalerar varje avvikelse via en kopplingsutgång. Ständigt utbyte med användare och omfattande hanteringstester har lett till extremt enkel drift och integrering av givaren.

  • Pålitlig detektering av underfyllnad eller överfyllnad
  • Automatisk positionsspårning
  • Olika hanteringsenheter kan läras in
  • Färgoberoende och okänslig för omgivande ljus på grund av time of flight-teknik (PMD).
  • Kopplingsutgångar och Ethernet-processdatagränssnitt

Aldrig mer ofullständiga leveranser

Om en pall med endast en ofullständig godsförsändelse når kunden returnerar han ofta alla varor. Detta leder inte bara till missnöje utan även extrakostnader. Fyllnadsövervakning erbjuder lösningen. Ofta installeras individuella givare ovanför varje enskild hanteringsenhets position. Detta är dock inte särskilt flexibelt om hanteringsenhetens typ eller storlek ändras. Då blir förändringar nödvändiga. Om färgen eller texturen på hanteringsenheterna ändras och konventionella sensorer når sina gränslägen.

Du slipper alla dessa problem med fyllnadsövervakning baserat på 3D-givare: 3D-givaren tittar på hanteringsenheten ovanifrån och jämför den med de modeller som lärts in av användaren. Den signalerar varje avvikelse via en kopplingsutgång. Ständigt utbyte med användare och omfattande hanteringstester har lett till extremt enkel drift och integrering av givaren.

Fördelen med fyllnadsövervakning

  • Lär in olika typer av hanteringsenheter och välj utan mekanisk eftermontering.
  • Kontrollera underfyllning eller överfyllning och, vid behov, bägge två.
  • Automatisk positionsjustering garanterar stabil funktion även med variabel objektposition.
  • Färgoberoende och okänslig för omgivande ljus på grund av time of flight-teknik (ToF).

Enkel och bekväm installation

  • Integration i automatiseringssystem via digitala i/o-signaler eller Ethernet-gränssnitt.
  • Snabb konfiguration, vanligtvis på mindre än tre minuter.
  • En guide för ledningsdragning hjälper till med den första installationen.