- Applikationslösning
- Fläktar
Fullt skydd för dina fläktar
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/software-solutions/software-solutions-fan-stage-image.jpg?v=-1344024397)
För smidiga processer: Övervakning och tillståndsbaserat underhåll av fläktar
Kontinuerlig diagnostik:
Full översikt av den verkliga driftstiden.
Tidig diagnostik:
Övervakning av obalans, slitage och totalvibration.
Maximal effektivitet:
Permanent diagnostik av smutsbeläggning, t.ex. på rotorblad.
Enkel integration:
ifm erbjuder individuella lösningar som passar olika typer av fläktar.
Så enkelt är det:
- Konfigurera din applikation.
- Skicka oss din förfrågan eller beställ din konfigurerade lösning direkt via vår webbutik.
- Ladda ner din parametersats.
- Installera din övervakningsapplikation för fläktar snabbt och enkelt med hjälp av den kostnadsfria ifm application package assistant.
- Dra fördelar från tillståndsövervakningen av din fläkt, upptäck förändringar i tid och optimera dina produktions- och underhållsprocesser.
Har du frågor om inställningen eller installationen? Kontakta oss gärna!
Video: komponentöversikt och steg för steg igångsättning
ifm applikationspaket - applikationer
Radialfläktar med direkt- eller remtransmission samt axiella fläktar, som används i:
- stoftavskiljarsystem
- till-och frånluftsfläktar i lackeringslinjer
- Verkstadsventilation
- luftkonditioneringssystem
- yttre ventilation av motorer
- gruvfläktar
- extraktionssystem i gjuterier
- oljedimmsug på verktygsmaskiner
- lufttillförsel för värmekraftverk / avfallsförbränningsanläggningar
ifm applikationspaket Fläktar
- Vibrationsgivare med skruvmontering / Vibrationsgivare med klisterfäste och kabel
- Induktiv givare för rotationshastighetsdetektering
- Temperaturgivare / Mätsignalomvandlare för temperaturgivare
- 24 V strömförsörjning
- Diagnostikelektronik
- Anslutningskablar / Parameterinställningsprogram för diagnostikelektronik
Som alternativ
LR SMARTOBSERVER visualisering och larm
Reducera kostnader
Villkorligt underhåll vid behov istället för fasta serviceintervaller. Byte av delar kan planeras.
Förhindra oplanerade driftstopp
Upptäck skador på rotorblad, hjul-/rotorobalans, axelförskjutning, skador på lager, obalans och slitage i god tid.
Processoptimering
Datainsamling och analys.
Rengöring av fläktbladen vid behov.
Implementering oberoende av din IT-avdelning
Applikationspaket från sensorn till utvärdering och nätverksbaserad analys. Skalbar: Kan utökas till andra applikationer och / eller ERP-system.