You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. moneo IIoT-plattformen
  2. Förbättra tillverkningsprocesserna
  3. Upprätthåll processkvaliteten

Säkerställ processkvaliteten genom smart övervakning

Kvalitetsförluster som produktdefekter och ökad kassering hör till det förflutna. Med moneo, IIoT-plattformen för smart processövervakning, kan du upptäcka avvikelser i dina tillverkningsprocesser på ett tidigt stadium och korrigera dem i realtid.

moneo loggar dina processdata, visualiserar trender på ett tydligt sätt och varnar dig på ett tillförlitligt sätt vid avvikelser. På så sätt kan du behålla kontrollen och säkerställa en genomgående hög kvalitet.

Säkerställ processkvalitet i realtid

Upptäck processavvikelser

Övervakning av avvikelser i realtid för att undvika kasseringar, omarbetningar och produktåterkallelser.

Säkerställ
produktsäkerheten

Övervakning av kritiska komponenter med hjälp av intelligenta givare och visualiseringsprogram.

Uppfyll kundernas krav

Säkerställ högsta kvalitetsstandard för att överträffa kundernas förväntningar.

Dataloggning på ett enkelt sätt –
spara tid och minimera antalet fel

Manuell dataregistrering är beroende av medarbetare som kan göra fel på grund av trötthet, ouppmärksamhet eller missförstånd. Automatisk dataregistrering sker i realtid utan mänsklig inblandning och gör att du kan ge dina medarbetare mervärdesskapande arbetsuppgifter.

Manuellt Automatiskt
Processdata registreras manuellt och lagras offline för analys, inklusive regelbundna trendanalyser. Digitala processdata överförs kontinuerligt till moneo och kan när som helst hämtas.
Registreringsfrekvens Periodiskt bestämd av användaren, beslutsfattaren o.s.v. Kontinuerlig i realtid
Erforderlig arbetstid Intensiv: manuell registrering, lagring, analys o.s.v. Enkelt: frigör medarbetare för mervärdesskapande arbetsuppgifter
Uppgifternas riktighet Potentiella fel vid avläsning av processvärden Digitala värden, inga avvikelser från riktigheten
Kontinuitet i data Ökad risk för att missa avvikelser utanför registreringstiden Kontinuerlig, ingen risk att missa processavvikelser

Dataloggning i processautomation

Nivåmätning och exakt utvärdering av denna är avgörande för effektiv processautomation. Vad händer om en tank med vätska svämmar över eller blir tom? ifm erbjuder den perfekta tekniken för att lösa nivåproblem. Med en kombination av högkvalitativa givare, nätverkskablar och IIoT-mjukvara från en enda källa hittar du den perfekta lösningen för dina behov.

Exempel: Radarnivågivaren LW2120 mäter nivåerna i vätskor eller medier med degliknande konsistens med millimeterprecision upp till 10 meter – utan blindzoner, även om en tank innehåller kondensat eller ånga.

Omvandla dina data till information 

Med vår moneo IIoT-plattform kan du enkelt konfigurera dina givare och masterenheter och smidigt samla in dina maskin- och givardata. Dessa data kan visualiseras, analyseras och övervakas på manöverpaneler. moneo informerar dig om processavvikelser och varnar dig i god tid.

Detta gör att du kan öka processkvaliteten, till exempel genom att implementera kontinuerlig nivåmätning med omfattande dataanalys och säkerställa att påfyllningsmedier anskaffas i rätt tid.

moneo – processvisualisering på ett enkelt sätt

Skapa kunskap utifrån information och gör förutsägelser

Frigör den fulla potentialen i dina data med oss och få betydelsefulla insikter. moneo omvandlar givardata till värdefull information, ger betydelsefulla insikter och automatiserar åtgärder i de anslutna systemen.

Exempel: Returtillgångar

Med en transparent hantering av återanvändbara lastbärare kan du optimera din lagerhantering med moneo Track & Trace. Du sparar tid, minskar risken för stillestånd och kan sänka minimilagernivåerna i linje med lean-modellen . Tack vare den dynamiska omfördelningen som baseras på lastbärarnas placering undviker du flaskhalsar och ökar effektiviteten i dina processer.

Till användningsexemplet ➜ Mer om moneo Track & Trace ➜

Kickstarta IIoT – Kom igång med tre enkla steg

Hårdvara

Anslut din anläggning med
en moneo IIoT-enhet

moneo IIoT Core

Transformera tillgångsdata med
moneo IIoT Core

moneo Insights

Förutse och agera med
moneo IIoT Insights

moneo IIoT-enheter Registrera maskindata

moneo IIoT Core Optimera arbetsflöden

moneo IIoT Insights Förutse och agera
1 tillägg för tillgång till alla Insights-funktioner

  • Öppenhet: snabb integrering i OT- och IT-system
  • Skalbarhet: kan utökas efter behov
  • Cybersäkerhet: omfattande skydd av känsliga uppgifter
  • Flexibilitet: kan användas i molnet eller lokalt
  • Centrala IIoT-funktioner för molnet* eller lokalt
  • Parameterinställning, datainsamling, visualisering och övervakning
  • Plug-and-work-insikter i maskinförhållanden och processparametrar

Industriell AI-assistent

  • AI-baserad avvikelsedetektering och prognoser för återstående livslängd

moneo Track & Trace

  • Identifiering och lokalisering av objekt för varuflöde och spårbarhet

➜ Läs mer om moneo IIoT-enheter

➜ Börja nu med moneo

➜ Börja nu med moneo Insights

*Det är möjligt att molnabonnemanget ännu inte är tillgängligt i din region.


Framgångshistorier

Ta reda på hur ifm har hjälpt kunder att förbättra processkvaliteten.

Dessa teman kanske även intresserar dig:

Rådgör med våra experter

Tillsammans kommer vi att göra ditt projekt framgångsrikt.

Övertygad? Hör av dig. Vi följer dig på vägen. För att uppfylla dina behov hjälper vårt ifm systemförsäljningsteam dig redan från början - med allt från strategisk rådgivning till utveckling av individuella mjukvaru- och hårdvarulösningar och motsvarande implementering och ytterligare tjänster.